Valve connectors

Valve connectors for industrial applications must meet many requirements on the topics of quality and flexibility. The temperature range, protection grade, and resistance to oils and greases are as relevant as the correct combination of housing design, pole number, noise suppression, and cable type. Our extensive range of DIN EN 175301-803 valve connectors offers you a diverse combination of options that can meet almost every application requirement.
De omgespoten, geïntegreerde afdichting van de valve connectors verbetert het gebruiksgemak en garandeert beschermingsgraad IP67. Dankzij de keuze uit PUR- en PVC-kabels hebben gebruikers flexibiliteit bij de keuze van kabelmaterialen. Modelafhankelijke beveiligingscircuits met een nominale spanning van 12 V tot 230 V AC/DC en functie-indicatoren in de connectorbehuizing beperken gevaarlijke spanningspieken en vergemakkelijken het onderhoud in het veld. De hoogwaardige materialen die in het ontwerp van de valve connectors worden gebruikt, blinken uit in moeilijke omgevingen en garanderen een betrouwbare werking. Dankzij het compacte ontwerp van de behuizing kunnen onze valve connectors worden gebruikt in krappe ruimtes tijdens de installatie. De valve connectors zijn verkrijgbaar in DIN- en industriële versies en kunnen worden geleverd met open kabeluiteinde of aangegoten M12-connector.
Valve connector met IO-Link voor intelligente klepbesturing
Om conditionmonitoring en predictief onderhoud voor magneetventielen mogelijk te maken, is er een valve connector met IO-Link-interface beschikbaar. Deze valve connector registreert uitgebreide diagnostische gegevens, zoals voedingsspanning, uitgangsstroom, temperatuur of de schakeltijd van het ventiel. Alle procesgegevens worden via een IO-Link master doorgegeven aan de controller of een cloudgebaseerd systeem. Hierdoor kunnen bedrijfsoperators de status van hun magneetventielen te allen tijde in de gaten houden en slijtage of storingen in een vroeg stadium opsporen.
- Engels
- Duits
- Japans
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Overview - Connectivity | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - IO-LInk Valve Connector | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 235 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.