Vrijgave documenten voor thin client software

een groen pictogram dat een abstracte VisuNet-afstandsmonitor weergeeft met een updatesymbool op het scherm

Gebruikt u de thin client software van Pepperl+Fuchs? Op deze pagina vindt u altijd de nieuwste software-updates voor VisuNet RM Shell en het VisuNet Control Center.

Wij maken onderscheid tussen functionaliteits- en beveiligingsupdates1). Wij raden aan om beveiligingsupdates onmiddellijk te installeren om beveiligingslekken snel te dichten. Functionaliteitsupdates verbeteren of breiden bestaande functies uit en kunnen naar behoefte worden geïnstalleerd.

1) Ons doel is om software-updates zo snel mogelijk beschikbaar te stellen. Houd er rekening mee dat het in het algemeen de verantwoordelijkheid van de gebruiker of de systeembeheerder is om op de hoogte te blijven van beveiligingsupdates.

Updates voor VisuNet RM Shell

Naast kleine optimalisaties verhelpt deze update een VNC-crash die werd veroorzaakt door een inactieve verbinding die langer dan 15 minuten duurde. Wij raden klanten die VNC-verbindingen gebruiken aan om de update zo spoedig mogelijk te installeren.

Houd er rekening mee dat deze update niet compatibel is met apparaten met VisuNet RM Shell 5.

Naast een nieuwe functie die de ELATEC TWN4 MultiTech 3 RFID-lezers voor VisuNet GXP-apparaten ondersteunt, bevat de update kleine verbeteringen en correcties.

Let op:

  • Indien u de update uitvoert op een apparaat met versie 6.0.7 (of ouder), kan de validatie van het beveiligingscertificaat mogelijk mislukken. Wij verzoeken u vriendelijk om eerst de Windows-certificaatupdate te installeren.
  • Deze update is niet compatibel met VisuNet RM Shell 5.

Raadpleeg het bestand "Readme" voor meer informatie.

Deze update omvat de volgende Windows-updates:

  • Cumulatieve update voor .NET Framework 3.5, 4.8 voor Windows 10 versie 21H2 voor x64 (KB5042056)
  • Cumulatieve update voor Windows 10 versie 21H2 voor x64-gebaseerde systemen (KB5041580)
  • 2023-10 Onderhoudsupdate voor Windows 10 versie 21H2 voor x64-gebaseerde systemen (KB5031539)

Deze update omvat de volgende Windows-updates:

  • 2021-08 Onderhoudsupdate voor Windows 10 versie 1809 (KB5005112)
  • Onderhoudsstackupdate voor Windows 10 versie 1809 (SSU-17763.6174)
  • Cumulatieve update voor Windows 10 versie 1809 (KB5041578)
  • 2024-08 Cumulatieve update voor .NET Framework 3.5, 4.7.2 (KB5041913)

Deze update omvat de volgende Windows-updates:

  • Cumulatieve update voor Windows 10 versie 1607 voor x64-gebaseerde systemen (KB5041773)
  • 2024-04 Onderhoudsupdate voor Windows 10 versie 1607 voor x64-gebaseerde systemen (KB5041576)
  • Microsoft .NET Framework 4.7.2 voor Windows

Deze update breidt RM Shell 6 uit met de configuratieoptie van een aangesloten RFID-lezer (gebaseerd op ELATEC TWN4 MultiTech 3). Daarnaast biedt de update de mogelijkheid om de extra "KM Switch 2"-functionaliteit te gebruiken (hardware-installatie met twee externe monitoren vereist) om twee externe monitoren met slechts één muis en één toetsenbord te bedienen. De externe monitoren kunnen zich in twee geïsoleerde netwerken bevinden (bijvoorbeeld een DCS-netwerk en een MES-netwerk).

Deze update bevat de volgende verbeteringen:

  • De Windows-taakplanner "Language Components Installer" is uitgeschakeld, aangezien dit onherstelbare schade aan de harde schijf kan veroorzaken.
  • De volgende RM Shell-verbindingsprofielen zijn bijgewerkt: Webbrowser op basis van Chromium 116.0, DRDC 4.3.1.
  • Het dialoogfilter kan nu worden uitgeschakeld.
  • VisuNet GXP- en FLX-schermen met bijgewerkte touchcontrollers worden volledig ondersteund.

Houd er rekening mee dat deze update niet compatibel is met VisuNet RM Shell 5-apparaten op basis van Windows 10 LTSB 2016.

Deze beveiligingsupdate bevat de volgende Windows-updates:

  • Cumulatieve update voor Windows 10 versie 1809 (KB5030214)
  • 2023-09 Cumulatieve update voor .NET Framework 3.5, 4.7.2 (KB5029931)

Deze update verhelpt een bug in Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019-systemen die optreedt in de wizard voor de installatie bij het overschakelen naar een ander taalpakket dan Amerikaans Engels. Indien het systeem niet is verbonden met het internet, mislukt de poging om het taalpakket te downloaden regelmatig. Een onjuiste implementatie van de bijbehorende update en het automatisme van logbestanden in Windows kan leiden tot overmatig gebruik van het opslagmedium. Deze patch voorkomt dit gedrag door de geplande taak 'Windows Language Components Installer' uit te schakelen.

De update bevat de Windows®-update 'Scheduler-taak voor 'Language Components Installer' uitschakelen' – oplossing voor een bug in Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019-systemen.

Let op! Wij raden aan om de update zo snel mogelijk op elk VisuNet RM Shell 5-systeem te installeren, ongeacht het geselecteerde taalpakket. Het negeren van deze instelling kan leiden tot onherstelbare schade aan de harde schijf.

Deze beveiligingsupdate bevat de volgende Windows-update:

  • Cumulatieve update voor Windows 10 versie 1607 voor x64-gebaseerde systemen (KB5030213)

Deze update verbetert de prestaties en bruikbaarheid van VisuNet RM Shell 6.

De update is niet essentieel voor de beveiliging en kan indien nodig worden geïnstalleerd tijdens uw volgende geplande onderhoudsbeurt.

Deze beveiligingsupdate omvat de volgende Windows®-update:

  • Cumulatieve


  • beveiligingspatch voor Windows LTSC 01/2022 (KB5009557)

. Deze update is niet essentieel voor de beveiliging en kan indien nodig worden geïnstalleerd tijdens uw volgende geplande onderhoudsbeurt.

Updates voor VisuNet Control Center

Wilt u apparaatgegevens van uw RM Shell-apparaten exporteren voor documentatie- en rapportagedoeleinden? Met de nieuwe update 6.2 kunt u nu gegevens van uw RM Shell-apparaten via het Control Center in verschillende uitvoerformaten (bijv. Excel en PDF) exporteren om ze op te slaan als documentatie of voor verdere verwerking. Dit omvat serienummers, softwaregegevens en andere apparaatinformatie. Daarnaast is de optie toegevoegd om de RFID-lezers van RM Shell-apparaten op afstand te configureren.

Met de nieuw geïmplementeerde licentiebeheerder van VisuNet Control Center 6.1 kunt u snel en eenvoudig digitale licenties importeren en toewijzen. Daarnaast hebben we een wizard voor inloggegevens toegevoegd waarmee u op efficiënte wijze apparaataccounts kunt wijzigen, profielgegevens en communicatieauthenticatie kunt bijwerken en instellingen voor automatisch aanmelden kunt beheren.

Deze beveiligingsupdate is niet essentieel en kan indien nodig worden geïnstalleerd tijdens uw volgende geplande onderhoudsbeurt.

Deze update voor de VisuNet Control Center-software minimaliseert de CPU-belasting wanneer de applicatie continu actief is.

Deze update biedt een verbeterde fabrieksreset. Het biedt gebruikers de mogelijkheid om de opslagcapaciteit voor software van derden en beveiligingsupdates te maximaliseren. Bovendien kan de fabrieksreset nu op afstand worden bediend vanuit VisuNet Control Center.

Deze functionaliteitsupdate voor de VisuNet Control Center-software introduceert nieuwe functionaliteiten bij het terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Het omvat een wizard voor het vastleggen van afbeeldingen en een wizard voor het toepassen van afbeeldingen. Met de wizard voor het vastleggen van afbeeldingen kunnen een back-upafbeelding en een zogenaamde kloonafbeelding worden gemaakt. Met de wizard voor het toepassen van afbeeldingen in Control Center kunt u bestaande Pepperl+Fuchs-afbeeldingsbestanden of eerder gemaakte kloon- en back-upafbeeldingen uploaden.

Deze beveiligingsupdate voor VisuNet RM Shell 5 (5.0 en nieuwer) en VisuNet Control Center omvat de volgende Windows®-updates:

  • 2019-11 Update van de onderhoudsstack (KB4550994)
  • Microsoft .NET Framework 4.7.2 voor x64 (KB4054590)
  • Beveiligingsupdate voor Adobe Flash Player (KB4537759)

Deze updates zijn niet essentieel voor de beveiliging en kunnen indien nodig worden geïnstalleerd tijdens uw volgende geplande onderhoudsbeurt.

Deze functionaliteitsupdate is uitsluitend vereist voor gebruikers van de nieuwe RM Shell 5.2-release. Indien u een update naar RM Shell 5.2 heeft uitgevoerd, dient u ook het VisuNet Control Center bij te werken indien u dit gebruikt.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.