omlox – De standaard voor asset tracking

De Industry 4.0-proof tracking van orders, goederen, transportvoertuigen, gereedschappen en de veilige navigatie van autonoom geleide voertuigen (AGV's) en drones is gebaseerd op krachtige realtime lokalisatiediensten. Met omlox is er nu een nieuwe open en interoperabele standaard voor industriële lokalisatie beschikbaar, die bijdraagt aan deze verschuiving naar volledig geautomatiseerde en papierloze processen in smart factories. Omlox is ontwikkeld door tal van wereldwijde spelers uit de OT- en IT-sector en combineert kennis en producten van een breed scala aan bedrijven om aan alle industriële verwachtingen op het gebied van realtime lokalisatie te voldoen.
Het omlox-ecosysteem, beheerd door de gerenommeerde normalisatieorganisatie PNO, biedt voor het eerst plug-and-play-interoperabiliteit van een breed scala aan producten en lokalisatietechnologieën (zoals UWB, wifi, gps, 5G, rfid en Bluetooth®). Omdat omlox is gebaseerd op open interfaces, kan elk bedrijf de standaard gebruiken en deelnemen aan de toekomstige ontwikkeling ervan.
Voordelen van omlox
- Maakt lokalisatietechnologie kosteneffectief en daarmee geschikt voor een breed scala aan toepassingen.
- Nog nauwkeurigere lokalisatie tot op 10 cm nauwkeurig
- Open en interoperabel (geen lock-in-effect)
- Weergave van alle elementen op een smart factory kaart
- Zelflokalisatie van mobiele elementen en realtime tracking van meerdere tags
- Naadloze asset tracking over technologische grenzen heen, zowel binnen als buiten.
- Kan worden gebruikt in combinatie met bestaande lokalisatiediensten (retrofit).
- Eenvoudig te implementeren (plug-and-play)
- Vermindert de kosten aanzienlijk door dure integratieprojecten te elimineren en de afschrijvingskosten voor nieuwe applicaties te verminderen.
- Ondersteund door een breed consortium, waardoor een uitgebreide productselectie wordt aangeboden.

Wat Pepperl+Fuchs te bieden heeft voor omlox
Wij zijn van mening dat de open standaard voor industriële lokalisatie essentieel is voor de implementatie van Industrie 4.0-communicatie op grote schaal en buiten de grenzen van fabrieken en faciliteiten.
Als marktleider op het gebied van fabrieksautomatisering beschikken wij over uitgebreide ervaring met het ontwikkelen en implementeren van een breed scala aan technologieën, waaronder sensoren met verschillende detectieprincipes en interfacetechnologieën, zoalsIO-Link of AS-Interface, en een uitgebreid portfolio van RFID-apparaten (Radio Frequency Identification). Deze identificatiemethode vormt een centraal onderdeel van de omlox-standaard.
Hoe functioneert het?
RFID maakt gebruik van radiogolven om objecten automatisch te identificeren zonder contact te maken. Tags fungeren als gegevensgeheugens. De passieve versies van deze tags hebben geen eigen spanningsvoorziening nodig, wat betekent dat er, in tegenstelling tot de meeste andere lokalisatietechnologieën, geen batterij hoeft te worden vervangen. De tags verzenden informatie over producten, goederen en personen en maken het mogelijk om de gegevensstroom en de materiaalstroom op de meest effectieve manier te combineren. Ze worden gebruikt om alle procesrelevante informatie lokaal op het object op te slaan, wat betekent dat de productie op basis van het object kan worden aangestuurd.
Met track-and-trace-toepassingen kunnen grondstoffen en producten op een overzichtelijke manier worden toegewezen en gevolgd. Draadloze technologie maakt het niet alleen mogelijk om objectinformatie te lezen, maar ook om deze informatie indien nodig aan te passen. Lees-/schrijfapparaten kunnen tags vanaf grote afstand detecteren zonder direct visueel contact te maken, terwijl UHF (ultra-high frequency) het mogelijk maakt om meerdere tags met een hoge efficiëntie te lezen. De tags kunnen ook wereldwijd duidelijk worden geïdentificeerd. Besturingsinterfaces verwerken de informatie van de lees-/schrijfapparaten en geven deze door aan hogere systemen.
Toepassingsvoorbeelden
Door RFID op intelligente wijze te combineren met andere technologieën zoals UWB, 5G en GPS binnen het kader van de omlox-standaard ontstaat voor het eerst een volledig continue informatiestroom die veel verder reikt dan de fabriekspoorten. Indien de laadruimte van een vrachtwagen is uitgerust met RFID lees-/schrijfapparaten die zijn aangepast aan de omlox-standaard, kunnen de status en locatie van individuele goederen tijdens het transport worden gecontroleerd via GSM en 5G. Deze informatie kan worden overgedragen naar hogere softwaresystemen zoals ERP of MES. Er kan snel worden gereageerd op eventuele transportvertragingen, toeleveringsketens kunnen worden geoptimaliseerd en goederen kunnen efficiënter worden opgeslagen. Het portfolio van Pepperl+Fuchs omvat verschillende RFID lees-/schrijfapparaten die geschikt zijn voor de onlangs uitgebrachte omlox-standaard en dergelijke toepassingen kunnen ondersteunen.
De "DeepHub®", ontwikkeld door onze langdurige partner Flowcate (voorheen Heidelberg Mobil), is bijzonder geschikt als middleware voor de implementatie van RTLS-toepassingen. Als toonaangevende implementatie van de omlox-standaard biedt DeepHub alle ingebouwde tools die nodig zijn voor een naadloze integratie van een breed scala aan lokalisatietechnologieën, ongeacht de fabrikant of hardware. Door de taginformatie die door onze RFID lees-/schrijfapparaten wordt vastgelegd te combineren met een UWB-volgsysteem via DeepHub's Mobile Zone Extension (MZE), wordt volledig inzicht verkregen in materiaal- en goederenstromen. Dit resulteert in aanzienlijk minder operationele vertragingen en lagere total cost of ownership.
Lees meer over de mogelijkheden van DeepHub in combinatie met RFID-technologie in de blogpost van Flowcate:
Neem contact met ons op
Indien u interesse heeft in het realiseren van omlox-toepassingen met RFID-technologie van Pepperl+Fuchs, verzoeken wij u het onderstaande formulier in te vullen. Onze experts kijken uit naar uw aanvraag.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.