Afstandsbedieningsmonitoren

Met de VisuNet GXP-, VisuNet FLX- en VisuNet FLX Edge-series biedt Pepperl+Fuchs verschillende remote monitors voor diverse toepassingen. Ze zijn afgestemd op de eisen van de procesindustrie en bieden toegang tot zowel gevirtualiseerde als conventionele pc-gebaseerde regelsystemen. Wij nodigen u uit om een remote monitor te selecteren die perfect aansluit bij uw behoeften.

Voor toepassingen in de biowetenschappen tot zone 1/21VisuNet GXP
De innovatieve VisuNet GXP-serie biedt een compact, modulair ontwerp dat eenvoudige installatie en onderhoud mogelijk maakt. VisuNet GXP-afstandsmonitoren bestaan uit drie hoofdcomponenten die ter plaatse kunnen worden vervangen: display, voeding en thin client-unit. Met een roestvrijstalen behuizing zijn VisuNet GXP-componenten bestand tegen alle chemicaliën en reinigingsmiddelen die veel voorkomen in de life sciences-sector.
- Met goedkeuring voor: Zone 1/21, Zone 2/22
- Beeldschermformaten: 19 inch, 21,5 inch

"One Fits All"-ontwerp voor maximale flexibiliteitVisuNet FLX
VisuNet FLX-afstandsbedieningsmonitoren zijn zeer flexibel en afgestemd op de behoeften van de petrochemische, chemische en farmaceutische industrie. Dankzij hun volledig modulaire ontwerp kunnen thin client-units, display-eenheden en voedingen eenvoudig ter plaatse worden geüpgraded en vervangen, waardoor kostbare stilstandtijden tot een minimum worden beperkt.
- Gegeven goedkeuring voor: Zone 2/22, CL I, II, III, Div. 2, niet-gevaarlijke gebieden
- Schermformaten: 15,6 inch, 19 inch, 21,5 inch
- Beschikbare behuizingen: roestvrij staal, aluminium

Werkstations voor alle weersomstandigheden, geoptimaliseerd voor reinigingsruimtes tot Div. 1VisuNet FLX Edge
VisuNet FLX Edge-afstandsbedieningsmonitoren zijn voorzien van een aanpasbare behuizing voor binnen- en buitengebruik, geschikt voor alle weersomstandigheden en bijzonder geschikt voor ruimtes waar veel wordt schoongespoten. De schuine behuizing zorgt voor een goede afvoer tijdens het schoonmaken. Een antimicrobieel en chemisch bestendig toetsenbord met verschillende muisopties maakt de werkstations compleet.
- Goedgekeurd voor: Non-Ex, Div. 2 en Div. 1 (met geïntegreerd Bebco EPS®-purge- en overdruksysteem)
- Schermformaten: 19 inch (48,3 cm), 21,5 inch (54,61 cm)

Accessoires
Accessoires spelen een cruciale rol bij het verbeteren van de functionaliteit en bruikbaarheid van de VisuNet GXP- en VisuNet FLX-serie. Deze accessoires zijn ontworpen om extra functies te bieden en variëren van montage toebehoren, zonnekleppen voor gebruik buitenshuis en connectiviteitsaccessoires tot invoerapparaten zoals toetsenborden en touchscreens. Door gebruik te maken van de juiste accessoires kunnen gebruikers hun werkzaamheden aanzienlijk optimaliseren en ervoor zorgen dat ze het volledige potentieel van hun VisuNet GXP- en VisuNet FLX HMI-systemen benutten.

Geëngineerde oplossingen
Standaardproducten voldoen niet altijd aan de exacte vereisten van elke toepassing. De door VisuNet ontwikkelde HMI-oplossingen bieden een eenvoudige manier om precies de HMI te verkrijgen die u nodig heeft. Of u nu een externe monitor of een intrinsiek veilige panel PC nodig heeft, Pepperl+Fuchs kan een oplossing ontwikkelen die past bij uw toepassing en budget.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.

