Inductieve afstandssensoren met IO-Link
Pepperl+Fuchs introduceert inductieve afstandssensoren met IO-Link en geïntegreerde conditionmonitoring-functies. Voor het eerst meten deze sensoren niet alleen de positie van het object, maar ook de snelheid en versnelling van dempingselementen. Ze bewaken kritieke processen zoals remmen, accelereren en openen of sluiten, waardoor ze ideaal zijn voor predictief onderhoud. Lees meer over deze nieuwe innovatie op het gebied van inductieve sensoren.
Belangrijkste punten
Geïntegreerde functies voor conditionmonitoring: bijvoorbeeld continue bewaking van de snelheid en versnelling van actuatorelementen.
Maakt predictief onderhoud mogelijk van schokdempers, hydraulische cilinders of kleppen, enzovoort.
Uitgebreide aanvullende gegevens en aanpasbare grenswaarden voor temperatuur, bedrijfstijden en tellers via IO-Link.
Hoge meetsnelheid tot 3 m/s voor de snelste doorlooptijden en verhoogde productiviteit
Interne ontwikkeling en productie met de langste ervaring op de markt, wat eersteklas adviesexpertise en voortdurende innovatie garandeert.
Continue conditionmonitoring in toepassingen met hoge snelheden
De inductieve afstandssensoren zijn de eerste apparaten in hun soort die ook snelheid en versnelling kunnen detecteren. Ze meten betrouwbaar, zelfs bij zeer hoge objektsnelheden tot 3 m/s. Er kunnen twee meetvensters worden geparametriseerd om een versnellingswaarde te verkrijgen voor gedifferentieerde procesbewaking.
De versnelling van een aandrijfelement kan worden gebruikt om conclusies te trekken over de staat van slijtage-onderdelen of de mate van vervuiling. Hierdoor kan de staat van kleppen, schokdempers en andere componenten nauwkeurig worden geregistreerd. Geparametriseerde drempelwaarden kunnen tijdige waarschuwingen activeren om schade te voorkomen, ongeplande stilstand te voorkomen en tijdige onderhoudswerkzaamheden te activeren.
Toepassingsvoorbeelden
Neem contact met ons op
Heeft u vragen over de inductieve afstandssensoren met IO-Link of wenst u meer informatie te ontvangen? Wij helpen u graag verder. Vul het contactformulier in en stuur ons een bericht.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.