Industrieel ethernet

Productoverzicht voor industriële ethernet-producten

Veilige communicatie in realtime op alle niveaus

Pepperl+Fuchs biedt een uitgebreide selectie industriële ethernet-componenten die veilig en betrouwbaar kunnen worden geïntegreerd in uw fabriek en netwerkinfrastructuur. Ze zorgen voor een snelle en transparante gegevensoverdracht in veeleisende industriële installaties en vormen een essentiële bouwsteen voor cloud computing en Industrie 4.0.

In het tijdperk van digitalisering van productieprocessen en genetwerkte industriële installaties is realtime gegevensoverdracht een essentiële factor voor de implementatie van Industrie 4.0. Industrieel ethernet creëert een consistente netwerkinfrastructuur voor alle bedrijfs- en productieniveaus.

Dankzij verdere technologische ontwikkelingen, zoals Fast Ethernet, schakeltechnologie en full-duplex transmissie, zijn industrieel ethernet-protocollen tegenwoordig een van de belangrijkste transmissietypen in de automatiseringstechnologie geworden. De realtime transmissie die met Fast Ethernet wordt bereikt, wordt steeds belangrijker, vooral op het niveau van besturing en sensoren/actuatoren. Protocollen zoals PROFINET, EtherNet/IP en EtherCAT bereiken buscycli van 100 microseconden, wat betekent dat ze voldoen aan strenge realtime-eisen.

Voor een consistente implementatie van cloudgebaseerde applicaties is een betrouwbare, continue en transparante gegevensstroom nodig, van het veld- en controleniveau tot aan de cloud. Het portfolio van Pepperl+Fuchs en Pepperl+Fuchs Comtrol biedt een uitgebreide oplossing voor het overbrengen van seriële, RFID- en IO-Link-sensorgegevens.
Industrieel ethernet, seriële gateways en OPC UA-standaard IO-Link masters van Pepperl+Fuchs Comtrol overbruggen de kloof tussen het laagste sensor-/actuatorniveau en hogere cloudsystemen. Hierdoor kan het volledige potentieel van toekomstgerichte IoT-toepassingen worden benut. Het uitgebreide IO-Link-portfolio biedt u nog meer ondersteuning bij het efficiënter en flexibeler maken van industriële netwerkcommunicatie, waardoor de ontwikkeling van uw digitale bedrijfsprocessen wordt bevorderd.

Productportfolio

Afbeelding van Ethernet switches

Ethernet switches

De RocketLinx-serie beheerde en unmanaged Ethernet switches zijn ontworpen voor gebruik in veeleisende toepassingen en bieden hoogwaardige communicatie en betrouwbare gegevensoverdracht bij het integreren van Ethernet devices in uw netwerkstructuur.

Afbeelding van de groep Ethernet I/O modules

Ethernet I/O modules

Ethernet I/O-modules verbinden veldtoestellen snel en eenvoudig met hogere bussystemen en maken tegelijkertijd continue diagnose en parametrisering tot op sensorniveau mogelijk. Ze ondersteunen de meest gangbare Ethernet-protocollen PROFINET, EtherNet/IP en EtherCAT en bieden uitgebreide diagnosefuncties die de transparantie binnen het proces verbeteren.

Afbeelding van de groep seriële gateways

Seriële gateways (DeviceMaster®)

Met seriële gateways kunnen apparaten met een RS-232/422/485 seriële interface eenvoudig worden aangesloten op Ethernet- of industrieel ethernet-netwerken van een hoger niveau, waaronder EtherNet/IP, MODBUS TCP en PROFINET.

Ethernet devices

Ethernet devices

Pepperl+Fuchs biedt een reeks geavanceerde sensoren met geïntegreerde Ethernet-interface die zijn ontworpen voor veeleisende taken en directe aansluiting op een bestaand netwerk ondersteunen.

Vijf Ethernet-protocollen in één oogopslag

PROFINET-pictogram

PROFINET

PROFINET is uitgegroeid tot de toonaangevende standaard voor gegevensoverdracht voor fabrikanten van grootschalige installaties en apparatuur, dankzij de realtime mogelijkheden en de eenvoudige integratie in veldbussystemen. Het is een open industrieel ethernet-standaard van de PROFIBUS-gebruikersorganisatie (PNO) en bouwt voort op de PROFIBUS DP-technologie om snelle gegevenscommunicatie via Ethernet-netwerken in combinatie met industriële IT-functies mogelijk te maken.

Pepperl+Fuchs biedt een reeks PROFINET-apparaten voor de productie-industrie, aandrijftechnologie en procesautomatisering, variërend van optische dataoverdracht sensoren en positioneringssystemen tot absolute roterende encoders en veldbusmodules.

EtherNet/IP-pictogram

EtherNet/IP

EtherNet/IP is een open standaard voor industriële netwerken van de Open DeviceNet Vendor Association (ODVA). Het wordt gebruikt voor de overdracht van cyclische input/outputgegevens en acyclische parametergegevens. EtherNet/IP heeft zich voornamelijk op de Amerikaanse markt gevestigd en is een veelgebruikte communicatiestandaard voor de implementatie van Rockwell-bedieningspanelen. Naast de communicatie en overdracht van proces- en parametergegevens ondersteunt EtherNet/IP ook IT-functies, zoals webservers en e-mailclients.

Pepperl+Fuchs biedt een uitgebreide selectie EtherNet/IP-apparaten voor de automatisering van uw systemen en processen, met een breed scala aan functionaliteiten, zoals optische dataoverdracht sensoren, afstandssensoren, positioneringssystemen, positie-encodersystemen, roterende encoders, Ethernet I/O modules en AS-Interface-gateways.

EtherCAT-pictogram

EtherCAT

Dankzij de hoge gegevensoverdrachtssnelheid is EtherCAT bijzonder geschikt voor tijdkritische motion control-toepassingen, zoals in verpakkingsmachines, robotica en CNC-machines. De technologie is ontwikkeld door Beckhoff en de EtherCAT Technology Group (ETG) en is gebaseerd op het master/slave-principe voor gegevensoverdracht en gegevensanalyse. EtherCAT maakt de cyclische overdracht van input-/outputgegevens mogelijk, evenals de acyclische overdracht van parameters, identificatiegegevens en diagnostische gegevens, en kloksynchronisatie.

Pepperl+Fuchs biedt een selectie van EtherCAT-compatibele apparaten, van AS-Interface-gateways en veldbusmodules tot veldtoestellen, zoals absolute draaiimpulsgevers en optische dataoverdracht sensoren.

MODBUS TCP-pictogram

MODBUS TCP

MODBUS TCP is gebaseerd op open standaarden in industriële communicatie en heeft daarmee de opkomst van industrieel ethernet in de automatisering bevorderd. De combinatie van Ethernet-netwerken met de universele netwerkstandaard TCP/IP en de niet-propriëtaire weergave van gegevens via MODBUS maakt een volledig open systeem voor de uitwisseling van procesgegevens mogelijk. Dit biedt een reeks voordelen, zoals eenvoudige implementatie op alle apparaten die TCP/IP ondersteunen, en maakt snelle en effectieve communicatie op het industriële netwerk mogelijk.

LS682 optische dataoverdracht sensoren, evenals AS-Interface-gateways en besturingsinterfaces van Pepperl+Fuchs kunnen communiceren via MODBUS TCP en EtherNet/IP.

Ethernet POWERLINK-pictogram

Ethernet POWERLINK

Ethernet POWERLINK is een niet-propriëtair, puur softwaregebaseerd communicatiesysteem dat voldoet aan alle standaard Ethernet-functies. De open-sourceversie is gratis, vereist geen licentie en u kunt de netwerktopologie zelf kiezen. POWERLINK is in de eerste plaats bedoeld voor 'harde' realtime-toepassingen, waarbij de signaalvertragingen binnen een nauwkeurig gedefinieerd tijdsbestek moeten vallen, zodat er geen foutmelding wordt gegenereerd. Daarom is POWERLINK bijzonder geschikt voor motion control-toepassingen, robotica en realtime I/O-visualisaties.

Pepperl+Fuchs biedt een selectie van absolute draaiimpulsgevers en optische dataoverdracht sensoren voor deze toepassingen.

IIoT-sleutelbeeld dat robots bij materiaalbehandeling toont

Deelnemen aan de IIoT-revolutieGeavanceerde technologieën en oplossingen voor Industrie 4.0-toepassingen

Het industrieel internet der dingen (IIoT) is afhankelijk van de meest uitgebreide sensorinformatie die mogelijk is op veldniveau. Als specialist en pionier op het gebied van fabrieks- en procesautomatisering biedt Pepperl+Fuchs end-to-end-oplossingen om de waardevolle informatie van uw machines en installaties naadloos over te brengen naar een breed scala aan softwaresystemen.

Benut het potentieel van gegevens over conditie, positie en beschikbaarheid, optimaliseer uw processen en bespaar middelen.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.