AS-Interface

AS-Interface-portfolio

AS-Interface, een afkorting van Actuator Sensor Interface (ASi), is een eenvoudige en kosteneffectieve bekabelingstechnologie voor sensoren en actuatoren in het veld. Zowel de stroomvoorziening als de gegevensoverdracht worden uitgevoerd via een tweeaderige, tegen ompoling beveiligde platte kabel. ASi-apparaten worden eenvoudig en flexibel aangesloten met behulp van piercingtechnologie – zonder extra connectoren en op elk punt langs de platte kabel.

Voordelen van AS-Interface in één oogopslag:

  • Kosteneffectieve integratie van gedecentraliseerde IO's
  • Compatibel met alle gangbare veldbusprotocollen
  • Flexibele aansluiting langs de platte kabel met behulp van piercingtechnologie
  • ASi-netwerken met een lengte van enkele honderden meters zijn mogelijk.
  • Volledige vrijheid in topologie (ster, ring of lijn)

Productportfolio

Productoverzicht voor voedingen, extenders en repeaters

Voedingen, stroomverlengers en repeaters

ASi-voedingen voorzien de aangesloten apparaten van 30,5 V en beschikken over geïntegreerde datadekoppeling om de gemoduleerde procesgegevens te extraheren. Hiervoor is een ruime keuze aan voedingen van 2,8 A tot 8 A in verschillende uitvoeringen beschikbaar.

AS-Interface-interface modules

Modules

Met ASi-modules kunnen sensoren, gemotoriseerde aandrijfrollen of kleppen op veldniveau worden aangesloten. Een verscheidenheid aan modules met beschermingsgraad IP20 voor installatie in schakelkasten tot IP67 voor directe installatie in het veld past naadloos in tal van toepassingen.

Belangrijkste punten:

  • De G10-serie omvat de kleinste ASi-modules ter wereld met beschermingsgraad IP68/69K.
  • De G20-motor control modules maken de aansluiting van gemotoriseerde aandrijfrollen en slimme motoren mogelijk en zijn ook verkrijgbaar als stand-alone module met geïntegreerde ZPA-logica.
  • De compacte CB10-module kan flexibel in kasten worden geïntegreerd of worden gebruikt voor paneelmontage.
indicatie/bediening afbeelding

Indicatie/bediening

In automatiseringsnetwerken vormen bedieningsknoppen en stapellampen de centrale interfaces tussen mens en machine. Dankzij de geïntegreerde ASi-interface kunnen de apparaten rechtstreeks op het ASi-netwerk worden aangesloten. Naast niet-veiligheidsgerelateerde bedieningsknoppen biedt Pepperl+Fuchs ook noodstoppen aan. De kleur en het aantal modulaire signaallampen kunnen flexibel aan de toepassing worden aangepast.

AS-Interface-veiligheidscomponenten

Veiligheid op het werk

AS-Interface biedt veilige datacommunicatie tot PL e/SIL 3. Veiligheidscomponenten zijn bijzonder eenvoudig te implementeren met AS-Interface en voldoen aan de nieuwste veiligheidseisen tot PL e (EN ISO 13849) en tot SIL 3 (IEC 61508/EN 62061). Zelfs oudere AS-Interface-netwerken kunnen snel worden omgebouwd tot een beveiligingsnetwerk met een monitor. Dit is te danken aan de unieke achterwaartse compatibiliteit. Daardoor biedt AS-Interface ook een hoge mate van investeringszekerheid voor de toekomst.

Taal
  • Japans
  • Engels
  • Duits
  • Portugees
  • Chinees
  • Koreaans
Taal
Brochures en overzichten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Overview - AS-InterfaceBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
4 MB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
Brochures en overzichtenAS-Interface Installation GuidelinesBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
2 MB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
47 MB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - ASi Meets IIoT - AS-Interface GatewayBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
337 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
  • Portugees
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - Motor Control Modules G20 SeriesBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
2 MB
Taal
Engels
  • Portugees
  • Engels
  • Duits
Downloaden
Brochures en overzichtenConfiguring a Safe Input on AS-Interface Safety at WorkBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
258 KB
Taal
Engels
Downloaden
Toepassingsrapporten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Safe and Efficient AS-Interface Installation at JOTONBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
2 MB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Automating Material Handling Systems for Airports with AS-InterfaceBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
272 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.