Geleidende niveaudetectie

Meetprincipe
De geleidbaarheid van een vloeibaar medium kan sterk variëren. Zodra de vloeistof de vulgrens bereikt die is bepaald op basis van de hoogte van de installatie van de elektrode, sluit het vloeibare medium het gelijkstroomvrije wisselstroomcircuit tussen de twee elektroden (of tussen de wand van de container en een elektrode). Door de plotselinge toename van het stroomverbruik wordt een schakelsignaal geproduceerd.
Zuren, logen en oplossingen die water bevatten, zijn geleidend en worden zeer goed gedetecteerd. Agressieve vloeistoffen kunnen zonder problemen worden gedetecteerd met sondes van zeer resistente materialen. Brandbare vloeistoffen zoals brandstoffen, oliën en oplosmiddelen zijn niet-geleidend en kunnen niet met dit meetprincipe worden gemeten.
Werkingsmodus
Er wordt een installatie uitgevoerd waarbij twee elektroden boven het oppervlak van de te bewaken geleidende vloeistof worden geïnstalleerd. Indien het vloeistofniveau stijgt tot het punt waarop beide elektroden in contact komen met de vloeistof, wordt het stroomcircuit van een aangesloten relais via de twee elektroden en de vloeistof gesloten, waardoor een schakelsignaal wordt geactiveerd.
De minimale geleidbaarheid van de vloeistof moet 10 µS/cm bedragen. Aan deze voorwaarden wordt voldaan door vrijwel alle geleidende vloeistoffen, zoals water, zuren en logen, met uitzondering van zuivere oplosmiddelen.
Indien meerdere schakelpunten vereist zijn, dient men meerdere elektroden te gebruiken. Om elektrische effecten in de vloeistof te voorkomen, wordt voor de meting een gelijkstroomvrije wisselstroom gebruikt. Deze wordt gegenereerd door een elektroderelais of een omvormer. Met deze meetmethode kan eenvoudig
en economisch een grensvlakdetectie worden gerealiseerd. Met name bij olie- en benzineafscheiders is de grenswaarde tussen het water en de niet-geleidende vloeistof eenvoudig te detecteren.
- Engels
- Duits
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Information - LKL conductive electrode | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 221 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.