Hydrostatische druksensoren

Hydrostatische druksensoren

Meetprincipe

De druk in een vloeistof neemt toe naarmate de vulhoogte toeneemt. Deze hydrostatische druk wordt via een roestvrijstalen membraan naar de meetcel overgebracht. Schuim, afzettingen, fluctuerende elektrische eigenschappen van de vloeistof en het ontwerp van de container hebben geen invloed op de meetwaarden.

Werkingsmodus

Het vulniveau van een vloeistof kan worden bepaald aan de hand van de hydrostatische druk indien de dichtheid bekend is. De piëzoresistieve meetcel is gekoppeld aan de te meten vloeistof via een roestvrijstalen isolatiemembraan en een membraanafsluiting.


De waarde van de meetcel kan via een signaalconditioner worden omgezet in een van de volgende uitgangssignalen:

  • 4 ... 20 mA analoog signaal
  • 4 ... 20 mA analoog signaal met HART
  • Digitaal PROFIBUS PA-signaal


De druksensoren zijn verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen:

  • Extern gemonteerd type
  • Staaftype
  • Hangend type


Taal
  • Duits
  • Engels
Taal
Brochures en overzichten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - BarconBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
329 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.