Draadloze sensor nodes

WILSEN.valve: Slimme positiedetectie op kleppen
De WILSEN.valve LoRaWAN-sensoroplossing is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in procestechnologie en waterbeheer en wordt gebruikt om klepstanden te detecteren. Deze oplossing combineert signaalbetrouwbaarheid met eenvoudige bediening en hoge flexibiliteit: verschillende soorten en varianten van energiezuinige en bijbehorende batterijbesparende NAMUR- en 2-draads laagvermogen DC-sensoren, zoals inductieve enkele of dubbele sensoren, kunnen via gestandaardiseerde M12-aansluitingen op de centrale eenheid worden aangesloten. Naast de klepstatus verzendt de WILSEN.valve ook diagnostische gegevens en foutstatussen, zoals kortsluitingen of kabelbreuken. Pepperl+Fuchs biedt ook een kant-en-klare montageoplossing (in overeenstemming met EN-ISO5211) om het systeem aan te passen aan de meeste kleppen en fittingen op de markt. Deze omvat montage beugels, adapter platen en complete montagesets.
Typische toepassingen
Terugkoppeling van de klepstand en eindpositiebewaking van handbediende kleppen en handbediende hendelkranen in procesinstallaties of waterbeheersystemen.

WILSEN.node: Slimme objectaanwezigheidsdetectie
De WILSEN.node is de universele allrounder onder de LoRa-gebaseerde M+O-sensoren van Pepperl+Fuchs en maakt het mogelijk om de aanwezigheid van een breed scala aan objecten te detecteren. Hiervoor kunnen verschillende soorten hoofdsensoren worden aangesloten op de twee M12-aansluitingen aan de voorzijde. Hiertoe behoren energiezuinige inductieve en capacitieve sensoren, evenals andere NAMUR- of 2-draads laagvermogen DC-sensoren van verschillende typen (bijv. vlotterschakelaars of trillings-eindschakelaars). Dit maakt de WILSEN.node een uitstekende oplossing voor vele soorten retrofit-scenario's. Net als de WILSEN.valve verzendt ook de WILSEN.node naast de feitelijke meetinformatie ook diagnostische gegevens of foutstatussen, zoals kabelbreuk of kortsluiting.
Typische toepassingen
Het controleren van de sluitingsstatus van putdeksels, transformatorhuisjes, schuurdeuren of weidepoorten.
- Engels
- Duits
Toepassingsrapporten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| ToepassingsrapportenApplication Report - Autonomous Sensor Unit for Automated Material Provision | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 470 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Smart Position Feedback from Hand Lever Valves | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 322 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Wireless Level Monitoring of Intermediate Bulk Containers (IBCs) | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 566 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Continuous Wireless Monitoring of Operating States | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 443 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.