Tab-Ex® — De serie robuuste tablets voor explosiegevaarlijke omgevingen
Mobiliteit over bedrijfsgrenzen heen

Met de Tab-Ex® 05 zet Pepperl+Fuchs het succesverhaal voort van de eerste tabletserie die speciaal is ontworpen voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. Door beproefde robuustheid te combineren met innovatieve technologieën, zoals ondersteuning voor toegevoegde realiteit, biedt deze 5G-compatibele tablet de ideale basis voor moderne Industry 4.0- en IIoT-toepassingen.
Samen met het uitgebreide assortiment van Pepperl+Fuchs op het gebied van industriële sensortechnologie, explosiebeveiliging en mobiele oplossingen maakt de Tab-Ex® 05 deel uit van een compleet ecosysteem voor de mobile worker die altijd verbonden is. Deze geïntegreerde aanpak draagt bij aan het verhogen van de operationele efficiëntie, het ontsluiten van nieuwe toepassingsmogelijkheden en het maximaliseren van de voordelen van digitale transformatie.

Met de Tab-Ex® 05 krijgen gebruikers de beschikking over een krachtige tabletserie die is gebaseerd op de nieuwste Samsung Galaxy Tab Active5. Als nieuwste toevoeging aan de Tab-Ex-familie ondersteunt deze tablet Samsung Wireless DeX, waardoor de tablet kan worden gebruikt in combinatie met een groter extern beeldscherm voor een verbeterde, desktopachtige ervaring. De tablet is ontworpen voor gebruik in gevaarlijke omgevingen en heeft goedkeuring voor gebruik in gevaarlijke zones tot Zone 1/21 en Divisie 1. Met gegarandeerde regelmatige software-updates tot ten minste 2032 en beveiligingspatches die worden geleverd via de Android Enterprise Recommended-certificering, voldoet de Tab-Ex 05 aan de hoogste branche-eisen op het gebied van prestaties, beveiliging en betrouwbaarheid.
Voordelen
Mobiliteit verkennen
Naast de beproefde productkenmerken beschikt deze tabletserie over een breed scala aan innovatieve functies die digitale toepassingen ook buiten de bedrijfsgrenzen mobiel maken. Dit legt de basis voor talloze Industry 4.0-toepassingen.
Veiligheid voorop
Of het nu gaat om een robuuste versie voor veeleisende industriële omgevingen of een Ex-model voor wereldwijd gebruik: de verschillende generaties tablets onderscheiden zich door maximale prestaties en compromisloze veiligheid in explosiegevaarlijke omgevingen.
Geschikt voor IIoT
De combinatie van krachtige software en koppeling met systemen op een hoger niveau vormt de ideale oplossing voor complexe toepassingen en maakt de weg vrij voor het IIoT.
Mobile worker concept
De 8-inch tablets vereenvoudigen de dagelijkse werkzaamheden van mobiele medewerkers door het mogelijk te maken om op elk moment en overal live fabrieksgegevens, digitale foto’s, video’s en videostreaming te raadplegen. De tablets zijn bovendien voorzien van programmeerbare (nood)knoppen die bijdragen aan de personeelsbeveiliging van alleenwerkers.
Technische gegevens — Tab-Ex® 05
| Tab-Ex® 05 | |
|---|---|
| Certificering | Zone 1/21, Divisie 1 en Zone 2/22, Divisie 2 |
| Besturingssysteem | Android™ 14, Upgrade naar Android™ 22 |
| Processor | Exynos 1380, octa-core 64-bits; 4 x 2,4 GHz, 4 x 2,0 GHz |
| Weergave | 1920 x 1200 pixels (WUXGA), 8" (20,32 cm) TFT, 600 nits (specificaties voor gebruik buitenshuis) |
| Afmetingen en gewicht | DZ1: 262,75 x 161,5 x 25,75 mm, ca. 1020 g DZ2: 126,8 x 213,8 x 9,9 mm, ca. 550 g D2: 126,8 x 213,8 x 9,9 mm, ca. 550 g |
| Bedrijfstemperatuur | -20 °C ... +55 °C |
| IP-classificatie | IP648 |
| Accu | Krachtige, verwisselbare batterij van 5.050 mAh voor maximaal 14 gebruiksuren |
| Camera (achter en voor) | Achterzijde: 13 MP met autofocus en LED-flitser; voorzijde: 5 MP optioneel: zonder camera |
Geavanceerde functies
Digitale producten en diensten
'Digitale producten en diensten' combineert geautomatiseerde apparaatconfiguratie, mobile device management (MDM) en krachtige analysefuncties in één gecentraliseerde oplossing. Apparaten kunnen vooraf geconfigureerd worden geleverd met klantspecifieke instellingen, waardoor ze onmiddellijk in gebruik kunnen worden genomen en de IT-inspanning tot een minimum wordt beperkt.
Gedurende hun gehele levenscyclus kunnen apparaten op afstand worden beheerd, gecontroleerd en bijgewerkt via één enkel platform. Geïntegreerde analyses bieden waardevolle inzichten in de status van apparaten, de prestaties van de software en operationele trends, waardoor organisaties de beschikbaarheid kunnen optimaliseren, de beveiliging kunnen verbeteren en de efficiëntie van hun volledige mobiele apparaatpark kunnen maximaliseren.
Bekijk de video voor meer informatie over de kant-en-klare dienst die kwaliteit en veiligheidvoor alle apparaten garandeert.
Downloads
Neem contact met ons op
Heeft u vragen over de Tab-Ex®-tabletserie? Wilt u meer informatie ontvangen? Wij helpen u graag verder! Vul het contactformulier in om ons een bericht te sturen.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.