Para a operação e o monitoramento de circuitos elétricos e máquinas em ambientes difíceis ou com risco de explosão, as unidades de controle versáteis podem ser equipadas com até quatro elementos de operador.
Uma grande quantidade de funções de controle está disponível, como botões, indicadores de LED, comutadores de controle, potenciômetros e amperímetros. Três séries de produtos estão disponíveis nos tipos de proteção contra explosão Ex e e Ex tb.
O grau de proteção e as gamas de temperatura ambiente adequados, bem como o material durável do invólucro, como poliéster reforçado com fibra de vidro GRP, aço inoxidável eletropolido e poliamida, garantem operações seguras e de longo prazo.
A comutação e monitoramento perfeitamente protegidos são garantidos pela série LCP em invólucros reforçados de fibra de vidro (GRP).
A série LRS é composta por unidades de controle feitas de aço inoxidável. Certificações Ex de, Ex ib e Ex tb para uso em áreas classificadas. Até quatro operadores por encapsulamento. Configuração personalizável de operadores, quantidades de entradas de cabos e tipos de bucins, de acordo com a especificação.
Baseado em uma ampla seleção de funções de controle, equipamentos individualmente certificados para montagem em invólucros de poliamida permitem um layout flexível para painéis de controle.