Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Desconectores e Chaves de Segurança (Ex e)

Seja para limpeza, manutenção ou reparos, com os desconectores e chaves de segurança nos tipos de proteção Ex e e Ex tb, você desconecta máquinas e equipamentos com segurança sem a necessidade de equipes especialmente treinadas. Capazes de suportar correntes máximas de 25 A ou 40 A, essas chaves com invólucro de poliéster reforçado com fibra de vidro e aço inoxidável são adequadas para áreas classificadas para gás e poeira (zonas 1, 2, 21 e 22).

Devido a uma grande variedade de opções de configuração, elas podem atender seus requisitos específicos de comutação. Escolha o material de sua preferência para o invólucro e compre chaves com 3, 4 ou 6 contatos principais, além de várias configurações de contato auxiliares. Atuadores giratórios triplos, que podem ser trancados a cadeado, protegem os profissionais durante os trabalhos de manutenção. As chaves de segurança desenvolvidas de acordo com os padrões alemães oferecem uma proteção especialmente alta contra manipulação.



Guia de Seleção Rápida para Equipamentos de Proteção contra Explosão Elétrica

Receba uma cópia em PDF gratuita de nosso guia de seleção rápida para equipamentos elétricos de proteção contra explosão. Ele oferece uma visão abrangente de nosso portfólio.