Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Estações de Controle (Ex d)

Estações de controle em tipos de proteção contra explosão Ex d IIB+H2 e Ex tb permitem a segurança da operação e monitoramento das redes de distribuição de energia, bem como das máquinas em áreas com risco de explosão e ambientes industriais exigentes.

A proteção confiável é garantida por uma ampla seleção de invólucros à prova de chamas potentes disponíveis em alumínio livre de cobre e aço inoxidável. Um grande número de elementos de operador que abrangem todas as funções de controle pode ser integrado conforme as especificações do cliente.

O grau de proteção e as faixas de temperatura ambiente adequadas permitem sua utilização em quase todas as condições ambientais.