Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Interfaces de processos FieldConnex conectam muitas entradas e saídas convencional de barramento de campo com menos cabeamento. Segurança intrínseca inclusa: Sensores e atuadores pode ser montados na Zona 0/Div. 1, a interface de processos na Zona 1/Div. 1. A E/S é alimentada pelo barramento de campo, economizando cabos. Interfaces de processos permitem flexibilidade por blocos de função normativos e seleções de diversos tipos de fabricantes de instrumentos de campo.


Dispositivo de Entrada Múltipla de Temperatura

Dispositivo de Entrada Múltipla de Temperatura Barramento de campo
Dispositivo de Entrada Múltipla de Temperatura Barramento de campo
O Dispositivo de Entrada Múltipla de Temperatura FieldConnex® (TM-I) integra até oito sinais analógicos em comunicação de barramento de campo digital de modo muito eficiente e econômico. Os seguintes tipos de dispositivos e sinais podem ser conectados:
  • Sensores de temperatura resistivos, incluindo versões de 2, 3 e 4 fios
  • Termopares
  • Outros sinais de resistência e de milivolt

Cada entrada é parametrizada separadamente. O TM-I também possui suporte a compensação de junção a frio e monitoramento de sensor e de conexões a fio.


Entrada/saída múltipla

Entrada/saída múltipla FieldConnex® (MIO)
Entrada/saída múltipla FieldConnex® (MIO)

A Entrada/Saída múltipla FieldConnex® (MIO) oferece conexão para vários sinais discretos para DCS por barramento de campo e um único endereço. A MIO monitora o status de até doze sensores NAMUR ou controla até quatro válvulas, inclusive feedback de posição final e teste automático de curso parcial. Devido à sua ruptura integrada e monitoramento de tempo de execução para válvulas, um sinal de alarme é emitido quando os valores limite são ultrapassados. Como alternativa, a MIO possibilita sobrecarga e nível de ociosidade dos contêineres e conduítes monitorados pelos interruptores do limite de vibração. Todas as entradas e saídas de entradas e saídas múltiplas são intrinsecamente seguras. A MIO executa as mesmas funções de válvulas de acoplamento e interfaces binárias FieldConnex e de substituição gradual sem necessidade de reconfiguração para o PLC ou DCS. A frequência ou pulso de entrada para monitorização de equipamento de rotação é novo e único.