Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Fontes de energia

Projetos para Disponibilidade e Locais Perigosos

A fonte de alimentação para barramento de campo fornece energia para os dispositivos de campo e permite a comunicação entre os dispositivos de campo e o sistema de controle por meio de um cabo comum. Ele vem em duas formas - como um Power Hub compacto e como uma Fonte de alimentação básica.

O Power Hub é constituído por uma placa-mãe e módulos de fonte de alimentação.fonte de alimentação. O design modular permite soluções com encaixe preciso para diferentes aplicações e tipos de proteção contra explosão. As conexões de host personalizadas permitem uma conexão eficiente e livre de erros com vários sistemas de host. Os Power Hubs estão disponíveis como versões simplex ou redundantes. As conexões com o DCS podem ser selecionadas ou personalizadas, reduzindo os esforços de cabeamento e testes. O Power Hub compacto é a versão recomendada para a maioria dos aplicações.


Tabela

 

 CompacidadeAlta densidadeUniversal
Compacidade++++++
Baixa dissipação de energia++++++
N° de segmentos4 x 841, 2 ou 4
Módulos de alimentação redundantesSelecionávelSempreSelecionável
Conexão de fonte de alimentação em massa redundanteSempreSempreSempre
Conexão de host redundanteTipos selecionadosN/DSelecionável
TerminadorFixoFixoComutável
Barra de aterramentoSelecionávelSelecionávelSelecionável