Sistema di spurgo tipo Y serie 1000

Il sistema di spurgo tipo Y serie 1000 è classificato per applicazioni in aree Classe I, da Classe 1 a Classe 2 oppure per applicazioni Classe II, da Classe 1 a Classe 2.

  • Classificato UL, cUL e FM
  • Conforme agli standard NFPA 496 e ISA 12.4
  • Il volume della custodia può raggiungere i 450 piedi cubi.

Nota: Per la maggior parte delle cabine di spurgo tipo Y è necessario installare sfiati


Type Y purge system models - 1000 series

1001A: Class I Enclosure Volumes ≤ 2 ft3 and Class II Enclosure Volumes ≤10 ft3 , WPS Only
1001B: Class II Enclosure Volumes ≤ 50 ft3
1001C: Class II Enclosure Volumes ≤ 250 ft3
1002: Class I Enclosure Volumes ≤ 15 ft3
1003: Class I Enclosure Volumes ≤ 75 ft3
1004: Class I Enclosure Volumes ≤ 200 ft3
1005: Class I Enclosure Volumes ≤ 450 ft3
11: Class I Enclosure Volumes ≤ 2 ft3 and Class II Enclosure Volumes ≤10 ft3 , WPS and WPSA


Scopri il modo più intelligente per garantire la protezione delle zone pericolose e configurare il tuo sistema di purge e pressurizzazione!