Servizio assistenza Sensori Industriali
Telefono: +39 039 69599 1
Fax.: +39 039 69599 30
Servizio assistenza Protezione contro le esplosioni
Telefono ++39 039 62921
Fax ++39 039 6292 390

Le tastiere industriali per zone pericolose sono disponibili nelle versioni con montaggio a pannello o indipendenti, per l'uso negli ambienti Classe I, Div. 2 e Zona 1. Queste tastiere di classe IP66 sono disponibili senza mouse o con mouse di tipo touchpad, joystick o trackball ottico resistente ai lavaggi.

Tutte le tastiere industriali sono resistenti agli agenti chimici come alcol, acidi diluiti, alcali diluiti, esteri, idrocarburi, chetoni e detergenti domestici. Le configurazioni con montaggio a pannello consentono di eseguire un montaggio rapido dal lato posteriore di un'apposita piastra e sono dotate di guarnizione integrata per garantire un sigillo ermetico IP66.


Gamma


EXTA2 keyboard

The EXTA2 industrial keyboards from Pepperl+Fuchs are specially designed for use in hazardous areas. Visit our blog and learn how to configure them specifically for your application.