De LS682 optische dataoverdracht sensor zorgt voor betrouwbare communicatie in magazijnen met hoge stellinghoogtes

De aanvraag
In de logistieke sector worden dagelijks talloze artikelen gepickt in hoogbouwmagazijnen over de hele wereld. Geautomatiseerde opslagtechnologie maakt „chaotische opslag“ mogelijk en stroomlijnt de toegang tot goederen op individuele legplanken. Het hart van deze systemen wordt gevormd door geavanceerde stapelkranen, die goederen met ongelooflijke snelheid opslaan en ophalen. Om de procesbetrouwbaarheid en snelle doorlooptijden te waarborgen, moeten procesgegevens snel en betrouwbaar worden doorgegeven aan het magazijnbeheersysteem.
Het doel
Stapelaars leggen steeds grotere afstanden af in de steeds verder uitbreidende hoogbouwmagazijnen. Om een soepele bedrijfsvoering te garanderen, moeten procesgegevens zoals bewegingsopdrachten, diagnostische gegevens en veiligheidsinformatie vrijwel zonder vertraging naar het magazijnbeheersysteem worden verzonden. Alleen zo kunnen goederen snel worden opgeslagen en opgehaald, wat op zijn beurt een efficiënt gebruik van de opslagplaatsen in hoogbouwmagazijnen mogelijk maakt.

De oplossing
Met een bereik tot 300 meter maakt de LS682-datakoppelaar betrouwbare draadloze gegevensoverdracht mogelijk in grootschalige fabrieken. Een constante overdrachtssnelheid van 100 Mbit/s is gegarandeerd, onafhankelijk van andere communicatienetwerken en omgevingsomstandigheden. Gegevens kunnen zonder minimale afstand worden verzonden, vanaf bereik 0, wat het gebruik van opslagruimte optimaliseert. Het apparaatpaar kan direct op stapelkranen worden gemonteerd. Het ontvangstniveau van beide apparaten is af te lezen aan de hand van gekleurde LED's op elk apparaat, waardoor de apparaten door één persoon kunnen worden uitgelijnd.
De voordelen
De LS682-datakoppelingen zijn volledig slijtvast en draadloos en verzenden procesgegevens in hoogbouwmagazijnen over een afstand van 0 tot 300 meter. Dit optimaliseert het gebruik van de opslagruimte en biedt een stabiele, betrouwbare oplossing voor grootschalige magazijnen. De optische dataoverdracht sensor is ongevoelig voor omgevingsinvloeden en zorgt voor een constante overdrachtssnelheid.
In één oogopslag
- Het bereik van maximaal 300 m maakt gebruik in grootschalige installaties mogelijk
- Een constant hoge overdrachtssnelheid van 100 Mbit/s garandeert betrouwbare communicatie
- Betrouwbare gegevensoverdracht vanaf 0 m voor een optimaal gebruik van de opslagruimte
- LED-signaalsterkte-indicator voor een snelle en eenvoudige inbedrijfstelling
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.