Optische dataoverdracht sensor

Maximale stabiliteit, zelfs over lange afstanden
Optische gegevensoverdrachtssystemen maken bidirectionele communicatie mogelijk voor opslag- en ophaalsystemen, transferwagens, automatisch geleide voertuigen en monorailtransportbanden. Ze vervangen complexe en problematische kabels, sleepringen en andere overdrachtmethoden. De overdracht tussen twee stations vindt plaats met licht, dat wordt gemoduleerd door een dataklok.
De optische dataoverdracht sensoren van Pepperl+Fuchs bieden maximale stabiliteit en betrouwbaarheid met een consistente overdrachtssnelheid over het gehele bereik. Ze zijn ontworpen voor lange afstanden tot 300 meter en zijn daarmee ideaal voor grootschalige installaties. Dankzij hun slijtvaste optische technologie zorgen de optische dataoverdracht sensoren voor een continue, soepele werking, waardoor hoge kosten door stilstand worden voorkomen. Deze apparaten kunnen tegelijkertijd industriële ethernet- of videostreams verzenden en zijn compatibel met alle gangbare industriële ethernetstandaarden.
Overzicht van functies
- Detectiebereik tot 300 m maakt gebruik in grote fabrieken mogelijk
- Constant hoge overdrachtssnelheid van 100 Mbit/s voor uitzonderlijk betrouwbare communicatie.
- Betrouwbare transmissie vanaf een detectiebereik van 0 m voor optimaal ruimtegebruik
- Aanpassing door één persoon, aangezien beide ontvangstniveaus op één apparaat worden weergegeven.
- Eenvoudige installatie en oriëntatie besparen tijd en kosten tijdens de inbedrijfstelling.
- Engels
- Duits
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenBrochure - Products and Solutions for the Pharmaceutical and Life Science Industry | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.