13/1/2026IIoT-oplossingen voor industriële communicatie in de procesindustrie

Pepperl+Fuchs is vanaf het allereerste begin actief geweest binnen het in 2013 opgerichte Industry 4.0-platform. In 2015 speelde het bedrijf een doorslaggevende rol bij de ontwikkeling van het Industry 4.0 Reference Architecture Model (RAMI), dat de gestructureerde aanpak en de communicatiebasis voor Industry 4.0 beschrijft.
Onder de noemer „Manufacturing-X“ streven de belanghebbenden van het Industrie 4.0-platform nu naar een volgende stap. Volgens het Duitse ministerie van Economische Zaken en Klimaat is het doel van dit initiatief – niet in de laatste plaats een "lessen die zijn geleerd" uit de bevoorradingsproblemen tijdens de pandemiejaren – het digitaliseren van toeleveringsketens in de industrie: "Bedrijven moeten in staat zijn om gegevens soeverein en gezamenlijk te gebruiken in de gehele productie- en toeleveringsketen. Dit maakt digitale innovaties mogelijk voor meer veerkracht, duurzaamheid en concurrentiekracht.”
Industriële communicatie in procesinstallaties – een grote uitdaging
Ook hier levert Pepperl+Fuchs een belangrijke bijdrage met diverse technologieën, gebaseerd op haar uitgebreide en jarenlange expertise op hetgebied van explosiebeveiliging, met name voor de procesindustrie. Fabrieksindelingen met soms enorme ruimtelijke omvang (en kabellengtes) en specifieke eisen op het gebied van explosiebeveiliging vormen bijzondere randvoorwaarden voor de overdracht van grote hoeveelheden gegevens. Verschillende praktijkvoorbeelden laten zien hoe deze uitdaging kan worden opgelost door middel van slimme explosiebeveiligingstechnologieën en de integratie van slimme mobiele apparaten, waaronder IIoT-toepassingen.
Praktijkvoorbeelden: Storingzoeken 4.0
Slimme explosieveilige technologie op het gebied van procesinstallaties
Een veldtoestel dat is aangesloten op een FieldConnex® Ethernet-APL field switch meldt via de cloud een fout aan het door Neoception ontwikkelde assetmanagementsysteem van de fabriek. Aangezien de storing niet met afstandbediening kan worden verholpen, begeeft een technicus, uitgerust met de intrinsiek veilige smartphone Smart-Ex® 03 en een CPU-pocketunit, zich naar het veld van de procesfabriek. Gedurende het hele proces staat hij continu in verbinding met een team van experts op afstand via het eigen 5G-campusnetwerk van de fabriek. Zij begeleiden hem niet alleen bij het storingzoeken en de reparatie, maar zorgen ook voor de personeelsbeveiliging.
Predictief onderhoud
Predictief onderhoud met HART en slimme mobiele apparaten
Een klep geeft aan dat deze versleten is en binnenkort moet worden vervangen. De actuele statusgegevens van het apparaat worden via het HART-communicatieprotocol doorgegeven. Bij een geplande stillegging van de installatie kan de klep door een technicus worden vervangen met behulp van het werkorderbeheer. De technicus kan de installatie efficiënt in zijn route inplannen. Met de smartphone wordt een documentatie van de installatie gemaakt.
Uitbreiding van de fabriek
Fabrieksuitbreiding eenvoudig gerealiseerd met Ethernet-APL en Tab-Ex® 03
De technicus ontvangt een pushbericht op zijn Tab-Ex® 03-tablet: een bestelde klep is binnengekomen. Hij haalt deze op en voert de installatie uit van het veldtoestel in het systeem. De kabel wordt van de Ethernet-APL-switch naar het apparaat getrokken en de verbinding wordt tot stand gebracht. Het veldtoestel wordt automatisch herkend, geregistreerd en kan worden geconfigureerd. De basisinstellingen kunnen worden overgenomen of er kunnen standaardinstellingen van de fabrikant van het apparaat worden opgeroepen.

Het digitale naamplaatje – toegang tot alle beschikbare informatie
Alle drie de kleppen op de afbeelding zijn voorzien van een unieke identificatiecode die toegang biedt tot alle informatie en documentatie. Deze unieke identificatiecode is gestandaardiseerd volgens IEC 61406 voor elk afzonderlijk serienummer in de vorm van een QR-code. De technicus scant de QR-code van een van de drie kleppen met de Smart-Ex® 03 en leest het digitale naamplaatje van dit veldtoestel uit: hierdoor krijgt hij toegang tot de Asset Administration Shell (AAS) van precies dit veldtoestel. Het blijkt dat de fout in een van de andere kleppen moet zitten. Dus scant hij het digitale naamplaatje van de tweede klep – nu toont de Smart-Ex de foutmelding. De gegevens en de onderdelenlijst van de defecte klep worden nu via de Asset Administration Shell weergegeven. De technicus heeft het benodigde reserveonderdeel bij zich, vervangt het en bestelt het onmiddellijk met één klik.
De demonstratie laat zien dat met de juiste technologieën een volledige digitale verbinding tot in de cloud eenvoudig kan worden gerealiseerd in gevaarlijke omgevingen.

De Asset Administration Shell: de ruggengraat van Industrie 4.0
Het centrale element van een dergelijk scenario is de Asset Administration Shell (AAS) – de brancheonafhankelijke norm volgens IEC 61360 voor het verstrekken van informatie over een apparaat (asset) en voor uniforme communicatie. Elke asset beschikt over een eigen AAS, waarin informatie over de eigenschappen en mogelijkheden ervan, zoals bouwtekeningen, productgegevens, veranderingen in de toestand, enzovoort, wordt opgeslagen vanaf het begin van de productontwikkeling en gedurende de gehele levenscyclus. De AAS vertegenwoordigt daarmee de digitale tweeling van het overwegend fysieke object of asset. Via zijn AAS kan elk asset wereldwijd worden geïdentificeerd en aangesproken. Via gestandaardiseerde interfaces en een uniforme taal kunnen mensen of machines alle gewenste gegevens en informatie over een specifiek asset vinden, uitwisselen en opslaan – dit waarborgt wereldwijde interoperabiliteit en maakt de weg vrij voor digitale waardenetwerken.

Unieke identificatiecode: sleutel tot Asset Administration Shell en digitaal naamplaatje
Op basis van de unieke identificatiecode die in de norm IEC 61406 is vastgelegd, kan automatisch toegang worden verkregen tot het AAS van fysieke objecten. Het digitale naamplaatje is een uniform submodel van het AAS dat alle relevante informatie, evenals certificaten en documentatie, digitaal beschikbaar stelt. In vergelijking met de conventionele analoge naamplaatjes bieden het AAS en het digitale naamplaatjeeen aanzienlijke meerwaarde.
Het initiatief voor de unieke identificatiecode werd door fabrikanten van procesapparatuur en bedrijfsoperators van procesinstallaties gelanceerd als het "Auto-ID"-project. De doelstellingen waren enerzijds om tegemoet te komen aan de steeds uitgebreidere markering op apparatuur voor explosiebeveiliging, en anderzijds om de bijbehorende informatie over de apparatuur elektronisch te beheren en deze in de praktijk digitaal te kunnen gebruiken.
Hoogtepunten
- Pepperl+Fuchs: Pionier en medeontwikkelaar van het Industrie 4.0-platform
- Technologisch marktleider met meer dan 70 jaar ervaring op het gebied van elektrische explosiebeveiliging
- De toekomstige technologie Ethernet-APL brengt Ethernet naar de werkvloer van de procesinstallatie
- Explosieveilige mobiele apparaten van het merk ecom van Pepperl+Fuchs maken gegevensoverdracht, toegang op afstand en ondersteuning op afstand in het veld mogelijk
- Dankzij een veelzijdig, krachtig portfolio en expertise op het gebied van software en integratie is end-to-end digitale connectiviteit tot in de cloud mogelijk
Neem contact met ons op
Wilt u meer weten over onze IIoT-oplossingen voor industriële communicatie in de procesindustrie? Wij helpen u graag verder! Vul het contactformulier in om ons een bericht te sturen.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.