Betrouwbare codeherkenning tot 3,5 m/s — veelzijdig, compact en kostenefficiënt

De CleverReader stationaire 1D/2D-barcodelezer

Of het nu gaat om verpakkingen, logistiek of micro-elektronica: een betrouwbare identificatie van onderdelen, assemblages en verpakkingen vormt de basis voor efficiënte, transparante processen. De stationaire 1D/2D-codelezer CleverReader is speciaal voor deze eisen ontwikkeld en overtuigt door zijn uitzonderlijke leesbetrouwbaarheid, flexibele configuratiemogelijkheden en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Met zijn hoge leessnelheid, DPM-codeleesvermogen, eenvoudige integratie en intuïtieve bediening is de CleverReader de ideale oplossing voor betrouwbare identificatie in moderne productie- en logistieke omgevingen.

Het lezen van codes op snelle transportbanden

Topprestaties, zelfs bij hoge verwerkingssnelheden

Transportbanden met snelheden van enkele meters per seconde zijn al lang de norm in productie- en logistieke omgevingen. De CleverReader garandeert een betrouwbare identificatie, zelfs bij doorvoersnelheden tot 3,5 m/s. Deze stationaire lezer leest ook betrouwbaar Direct Part Marking (DPM)-codes, zoals gelaserde en geprinte codes.

Krachtige functies voor kwaliteit en traceerbaarheid

Het betrouwbaar identificeren van afzonderlijke objecten is een taak die even veeleisend als veelzijdig is. De CleverReader ondersteunt daarom niet alleen alle gangbare 1D- en 2-D-codes, maar biedt ook talrijke functies voor het optimaliseren en beveiligen van productie- en logistieke processen.

Codevergelijking (Code matchen)

Elke gelezen code wordt automatisch vergeleken met een eerder ingeleerde referentiecode of een door het regelsysteem opgegeven referentiecode – zowel bij volledige als bij gedeeltelijke overeenkomsten. Dit betekent dat onjuiste codes en dus defecte objecten onmiddellijk worden herkend. Dit maakt een gerichte aansturing van processtappen mogelijk, vermindert het aantal afkeuren en draagt bij aan een stabiele, efficiënte productie.

Detectie van ontbrekende codes

Fout in het beeldgeheugen

Als codes ontbreken, beschadigd of onleesbaar zijn, slaat de CleverReader de foutafbeelding automatisch op. Dit vergemakkelijkt de analyse van probleemgevallen, ondersteunt de traceerbaarheid tot op het niveau van het afzonderlijke onderdeel en levert belangrijke gegevens op voor een geoptimaliseerde procescontrole.

Vijf leesmodi

De CleverReader past zich flexibel aan verschillende productie- en logistieke scenario’s aan. Of er nu wel of geen externe trigger is: vijf leesmodi garanderen betrouwbaar lezen onder uiteenlopende omstandigheden en verhogen de procesbetrouwbaarheid bij elke toepassing.

Flexibele opmaak van uitvoerteksten

Flexibele gegevensvoorbereiding

De uitvoertekst kan naar wens worden opgemaakt, zodat relevante code-informatie in een geschikte vorm rechtstreeks naar het ERP-systeem kan worden overgebracht. Tijdrovende tussenstappen worden overbodig, de informatiestroom blijft consistent en efficiënt, en de integratie in bestaande systemen wordt vereenvoudigd.

Compacte codelezer

Eenvoudige integratie en intuïtieve bediening

Met afmetingen van slechts 24,3 × 41,5 × 49,5 mm is de behuizing vande CleverReader nauwelijks groter dan een luciferdoosje. Dankzij zijn compacte afmetingen kan de codelezer in krappe ruimtes worden geïnstalleerd, waardoor hij geschikt is voor vrijwel alle toepassingen.

Met de ingebouwde SCAN-knop kunt u op elk moment een snelle functietest uitvoeren. Een korte druk op de knop is voldoende om het leesproces handmatig te starten. Nadat de code met succes is gedetecteerd, bevestigt de codelezer het resultaat op betrouwbare wijze met een duidelijk audiovisueel signaal en verzendt het.

De grafische gebruikersinterface van de CleverReader Configurator-software is intuïtief ontworpen en maakt een snelle en eenvoudige inbedrijfstelling mogelijk, evenals eennauwkeurige en gebruiksvriendelijke parametrisering. Als alternatief kan de configuratie worden uitgevoerd met behulp van besturingscodes, die eenvoudig voor de codelezer worden gehouden.

Veelzijdige codelezer voor universeel gebruik

Dankzij zijn uitgebreide functionaliteit en flexibele configuratiemogelijkheden is de CleverReader een universeel inzetbare codelezer. Overal waar 1D-/2-D-codes automatisch moeten worden gescand, levert hij betrouwbare en nauwkeurige resultaten in een breed scala aan toepassingen.

Codes op verpakkingen lezen

Onderdelen en verpakking

Van de primaire verpakking tot het eindstation doorlopen componenten en verpakkingseenheden talrijke processtappen. Tijdens het verpakkingsproces zorgt de CleverReader op elk station voor een betrouwbare identificatie. Hierdoor kan het traject van componenten en verpakkingen naadloos worden gevolgd en voorzien van documentatie, terwijl kwaliteit en veiligheid volledig gewaarborgd blijven.

Het lezen van codes op een transportband

Containers op transportbanden

In logistieke toepassingen wordt de goederenstroom vaak geregeld door het scannen van codes. De containers worden via transportbanden van de aanvoer naar de betreffende stations vervoerd. De CleverReader zorgt voor een betrouwbare identificatie van de containers – zelfs bij hoge transportsnelheden tot 3,5 m/s.

Het lezen van codes bij de productie van printplaten

Identificatie bij de productie van printplaten

Betrouwbare identificatie is van cruciaal belang bij de productie van printplaten om het productieproces te beheersen en volledige traceerbaarheid te waarborgen. Hiervoor worden Data Matrix-codes gebruikt, die ofwel op etiketten worden aangebracht ofwel met een laser rechtstreeks in het materiaal van de printplaat worden aangebracht. De CleverReader kan alle gangbare 1D- en 2-D-codes lezen, inclusief met laser aangebrachte en gestanste DPM-codes.

De belangrijkste kenmerken van de CleverReader stationaire 1D/2-D-barcodelezer

  • Maximale kostenefficiëntie: optimale prijs-kwaliteitverhouding dankzij veelzijdige functionaliteiten in één enkele sensor
  • Breed scala aan toepassingen dankzij het lezen van codes bij hoge snelheden tot 3,5 m/s, betrouwbare lezing van gelaserde of gestanste codes en de functie voor het vergelijken van codes
  • Flexibele opmaak van uitvoerteksten en meerdere leesmodi voor een optimale aanpassing aan de toepassing
  • Geïntegreerd geheugen voor foutbeelden voor een hoge mate van transparantie en traceerbaarheid in kwaliteitsprocessen
  • Eenvoudige integratie dankzij het ruimtebesparende ontwerp van de behuizing (24,3 x 41,5 x 49,5 mm) en de 24 V/5 V-converterkabel met stekkers of vrij te configureren uiteinden
  • Eenvoudige parametrisering via besturingscodes en een intuïtieve grafische gebruikersinterface

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.