Klemmen- en aansluitkasten (Ex e, Ex i, Ex op)

Pepperl+Fuchs biedt een uitgebreid assortiment terminalboxes en aansluitkasten in de beschermingsklassen Ex e (verhoogde veiligheid), Ex ia (beschermingstype Ex ia), Ex tb (stofbescherming door behuizing) en Ex op pr (beschermde optische straling). Ze zijn gecertificeerd volgens internationale normen voor explosiebeveiliging zoals ATEX, IECEx, NEC en andere voor veilige en betrouwbare signaal- en stroomdistributie in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 of Klasse I en Klasse II, Division 2 explosiegevaarlijke omgevingen.
Er zijn verschillende behuizingsmaten en robuuste materialen beschikbaar om aan diverse toepassingsbehoeften te voldoen. Klanten kunnen kiezen uit terminalboxen en aansluitkasten met behuizingen van glasvezelversterkt polyester (GRP), geborsteld roestvrij staal of aluminium. Deze materialen garanderen een hoge duurzaamheid, mechanische sterkte en weerstand tegen hoge en lage temperaturen, waardoor ze geschikt zijn voor veeleisende industriële omgevingen zoals offshore-toepassingen, de industrie voor olie en gas, chemische fabrieken of locaties met strenge hygiëne-eisen.
Dankzij een uitgebreide selectie aan aansluitdozen, wartels en accessoires kunnen terminalboxen en aansluitkasten volledig worden aangepast aan de specifieke projectvereisten in gevaarlijke omgevingen. Elke configuratie garandeert een optimale aansluiting op het beoogde doel, met een hoge beschermingsgraad (IP66, NEMA Type 4X) en uitgebreid bereik van omgevingstemperaturen.
Dankzij hun intelligente ontwerp zijn de terminalboxen en aansluitkasten van Pepperl+Fuchs eenvoudig te installeren en te onderhouden. Of ze nu worden gebruikt in chemische fabrieken, olie- en gasraffinaderijen, farmaceutische productie of offshore- en maritieme toepassingen, deze oplossingen bieden langdurige explosiebeveiliging en bedrijfszekerheid.
Klemmen- en aansluitkasten
- GR-serie: glasvezelversterkt polyester, installatie in Zone 1, Zone 2, Zone 22 en Klasse I, Klasse II, Division 2
- SR-serie: roestvrij staal, installatie in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 en Klasse I, Klasse II, Division 2
Splice boxes

Terminalboxes en aansluitkastenGR-serie: Klemmen- en aansluitkasten (Ex e, Ex ia, Ex tb) in GRP Installatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22 en klasse I, klasse II, Division 2.
De verschillende afmetingen van deze met glasvezel versterkte polyester (GRP) behuizingen met verschillende dieptes maken het mogelijk om vrijwel elke klantspecifieke terminalbox of aansluitkast voor gevaarlijke omgevingen te configureren. Talrijke kenmerken vereenvoudigen de installatie en hantering, zoals speciale openingspunten, een schuimrubberen pakking voor conformiteit met IP66 en NEMA Type 4X, en speciale bescherming voor de afdichtingsrand. Met een uitgebreid temperatuurbereik tot -60 °C vormen de klemmen- en aansluitkasten uit de GR-serie een kosteneffectieve keuze voor talrijke installaties waarvoor anders roestvrijstalen behuizingen nodig zouden zijn.

SR-serie: klemmen- en aansluitkasten (Ex e, Ex ia, Ex tb) van roestvrij staalInstallatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22 en klasse I, klasse II, Division 2.
De IP66-, NEMA Type 4X-gecertificeerde terminalboxen en aansluitkasten uit de roestvrijstalen SR-behuizingsserie zijn ontworpen voor gebruik in gevaarlijke omgevingen en zeer zware omstandigheden en vormen een nieuwe norm op het gebied van flexibiliteit en duurzaamheid. Dankzij hun modulaire ontwerp kunnen alle accessoires, zoals flensplaten, scharnieren, montage beugels of dekselbeveiliging, worden geïntegreerd volgens de eisen van de klant. Ze zijn geschikt voor wandmontage en kunnen zonder verdere aanpassingen rechtstreeks worden vastgeschroefd met behulp van 90° draaibare montage beugels of blindklinkmoeren. Bovendien zijn SR-klemmen- en aansluitkasten voorzien van een 45° terugslagflensafdichting die water wegleidt van het afdichtingsgebied en ook voorkomt dat opgehoopt vuil en stof de behuizing binnendringen wanneer het deksel wordt geopend.

Splice boxesGR-serie: Fiber optic splice boxes (Ex op pr en Ex tb) in GRPInstallatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22
De GR.TFO-splice boxes in lichtgeleider glasversterkte IP66-polyesterbehuizingen bieden veilige bescherming voor glasvezelkabellassen in gevaarlijke omgevingen. Elk van deze robuuste splice boxes biedt plaats aan maximaal 8 lassen met maximaal 12 fusielassen per lade. De lasladen voldoen aan DIN 47662 en andere telecommunicatienormen en zijn uitgerust met geschikte lasbeschermingshouders en spanningsopnemers.

SR-serie: Fiber optic splice boxes (Ex op pr en Ex tb) van roestvrij staal met terugkeerflens Installatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22
De SR.TFO-splice boxes in roestvrijstalen IP66-behuizingen bieden een veilige bescherming van glasvezelkabels in gevaarlijke omgevingen. Elk van deze robuuste splice boxes biedt plaats aan maximaal 8 lasverbindingen met maximaal 12 fusielasverbindingen per lade. De lasdozen voldoen aan DIN 47662 en andere telecommunicatienormen en kunnen optioneel worden uitgerust met spanningsopnemers indien nodig. SR.TFO-splice boxes zijn voorzien van een 45°-terugkeerflensafdichting die water wegleidt van het afdichtingsgebied en ook voorkomt dat opgehoopt vuil en stof de behuizing binnendringen wanneer het deksel wordt geopend.
- Engels
- Duits
- Frans
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Overview - Electrical Explosion Protection Equipment | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 2 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - New GR Series GRP Enclosures for Terminal Boxes and Control Stations | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection Equipment | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 10 MB | Taal Engels | Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - SR Stainless Steel Enclosure Series for Hazardous Areas | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 437 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Toepassingsrapporten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| ToepassingsrapportenApplication Report - Explosion-Protected Junction Box with Viewing Window for Quick and Easy Inspections | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 359 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.