Selecteer uw land
GR.TFO.* Splice Box
Fiber optic splice box made of glass fiber reinforced polyester
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Safe protection of fiber optic cable splices in hazardous areas
- Up to 8 splice trays, 12 fusion-type splices per tray
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex op pr and Ex tb certified
- Carbon loaded, antistatic glass-fiber reinforced polyester
- Modern design with high impact resistance
- Easy installation due to easily accessible mounting points
- Easy cover opening without damage due to multiple pry points
- Wide range of cable glands and stopping plugs
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE