Industriële box thin clients (BTC's)
Ontworpen voor betrouwbaarheid
Explosieve atmosferen, zware omstandigheden, extreme temperaturen – procesindustrieën stellen unieke uitdagingen aan mensen en technologie. De industriële box thin clients van Pepperl+Fuchs zijn ontworpen om een betrouwbare en robuuste virtualisatieoplossing te bieden voor de zware omstandigheden in industriële omgevingen.
De industriële box thin clients van Pepperl+Fuchs zijn ontworpen om continu blootstelling aan hoge temperaturen, schokken en trillingen te weerstaan en zijn geschikt voor de meest veeleisende procesapplicaties. Het robuuste ontwerp van de BTC's biedt gebruikers de grootste flexibiliteit bij de installatie.

BTC22 – Geavanceerde thin client-oplossing
De BTC22 voldoet aan alle eisen van een industriële thin client. Net als zijn voorganger heeft de BTC22 een uiterst robuust ontwerp zonder bewegende onderdelen en is hij geoptimaliseerd voor industrieel gebruik in 24/7-bedrijf. De gesloten aluminium behuizing is stofbestendig en ontworpen voor het industriële temperatuurbereik van 0 °C ... +55 °C (optioneel -20 ... +60 °C). Dit biedt flexibele toepassingsmogelijkheden en installatieopties. Met zijn moderne software en uitgebreide hardware-interfaces is de BTC22 klaar voor de toekomst.
- Langdurige ondersteuning met een productbeschikbaarheid van meer dan 5 jaar.
- Maximaal 3x Full HD-monitoren via DisplayPorts en USB-C alt-modus
- 2 Ultra HD (4K) schermresolutie tot 60 Hz voor moderne grote schermen
- 3 speciale Gigabit Ethernet-poorten

BTC24 – Ontworpen voor installaties met vier monitoren
De BTC24 industriële box thin client wordt geleverd in een duurzame, gesloten IP4x-behuizing die bestand is tegen de uitdagende omgevingsomstandigheden in de procesindustrie. Met een uitgebreid temperatuurbereik van 0 °C ... +55 °C (optioneel -20 ... +60 °C) en zijn robuuste ontwerp biedt hij maximale flexibiliteit bij de installatie. De BTC24 is speciaal ontworpen voor installaties met vier monitoren. Met vier DisplayPort-interfaces ondersteunt hij maximaal vier moderne Ultra HD-monitoren met een resolutie van 4K bij 60 Hz.
Installatieopties

De BTC's bieden gebruikers een reeks mogelijkheden voor de installatie en diverse bevestigingsopties. Dankzij hun robuuste ontwerp en uitgebreid temperatuurbereik kunnen ze worden geïnstalleerd in controlekamers met uitdagende omstandigheden. Bevestig ze bovenop een bureau, onder een bureau of berg ze op in een lade. Naast het bevestigen van de BTC's direct op uw bureau, zijn er nog verschillende andere opties.

U heeft alleen de BTC DIN-railset, een schroevendraaier, vier pluggen en vier schroeven nodig om de compacte BTC's op een standaard DIN-rail te monteren. De BTC's kunnen eenvoudig in een automatiseringskast worden gemonteerd met behulp van de vooraf geïnstalleerde boorgaten, schroefdraad en het pull-push-systeem van de DIN montage rail adapter.

Met behulp van een BTC VESA-montageset kunt u de box thin clients op de achterplaat van een monitor installeren. Gebruik eenvoudigweg schroeven om de VESA-beugel op de monitor te monteren. Er zijn reeds gaten en schroefdraad aangebracht voor een eenvoudige bevestiging van de VESA-beugel. Monteer de box thin clients op de VESA-beugel met behulp van de door Pepperl+Fuchs meegeleverde schroeven.

De compacte BTC's kunnen ook aan de muur worden bevestigd. Gebruik de juiste bevestigingsschroeven om de montage beugel van de thin clients vast te zetten. Zorg ervoor dat de muur het gewicht kan dragen.
Vergelijking
BTC22 | BTC24 | |
| Interfaces | 2 x DisplayPort 1 x USB-C 3.2 met DisplayPort alternatieve modus | 4 x DisplayPort; tot 4 x 4K |
| Processor | Intel Atom x6413E | AMD Ryzen R2314 |
| RAM | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR4 (2x 4 GB dual-channel RAM) |
| Bedrijfstemperatuur | 0 … +55 °C (optioneel -20 … +60 °C) | 0 … +55 °C (optioneel -20 … +60 °C) |
| Huisvesting | Aluminium chassis | Aluminium chassis |
| IP-classificatie | IP4x | IP4x |
| Montagemogelijkheden | Desktop-, wand-, DIN-rail-, VESA-montage | Desktop-, wand-, DIN-rail-, VESA-montage |
| Mechanische beveiliging | Alle poorten zijn ontlast en afsluitbaar. | Alle poorten zijn ontlast en afsluitbaar. |
| Koelmethode | Passieve koeling, warmteafvoerende behuizing | Passieve koeling, warmteafvoerende behuizing |
| Certificeringen | CE, FCC en UL OrdLoc voor toegang tot de Europese en Amerikaanse markt | CE, FCC en UL OrdLoc voor toegang tot de Europese en Amerikaanse markt |
| Softwareopties | VisuNet RM Shell 6 IGEL OS 12 Geschikt voor ThinManager | VisuNet RM Shell 6 IGEL OS 12 Geschikt voor ThinManager |
Firmware
Pepperl+Fuchs not only offers a variety of thin clients, but also the appropriate thin client software. The specially developed VisuNet RM Shell and VisuNet Control Center firmware are precisely tailored to the requirements of process automation. In addition to the VisuNet firmware, Pepperl+Fuchs offers thin clients with pre-installed IGEL OS or as a "ThinManager Ready" solution.

Easy Configurationwith VisuNet RM Shell
VisuNet RM Shell firmware is pre-installed and pre-configured for various control systems, allowing for quick and easy setup of BTCs and remote monitors. The latest generation is based on Microsoft® Windows® 10 Enterprise LTSC 2021, offering long-term security updates. It also features integrated security mechanisms that provide reliable protection against malware and viruses.
VisuNet RM Shell enables a complete thin client solution for process industries—from BTCs in the control room to remote monitors in Zone 1/21 and Division 1.

Option for Linux UsersPre-installed IGEL OS
For users who want to use VisuNet devices with IGEL OS, Pepperl+Fuchs offers box thin clients (BTCs) and remote monitors of the VisuNet FLX and VisuNet GXP series with pre-installed IGEL OS*. IGEL OS is a platform-independent, Linux-based endpoint operating system designed for simple, intelligent, and secure access to virtual applications, desktops, and cloud workspaces.
*Licenses need to be purchased directly from IGEL.

Option for Rockwell ThinManager® UsersThinManager Ready Clients
For users implementing or already working with a Rockwell ThinManager architecture, Pepperl+Fuchs offers “ThinManager Ready” clients*. They have been specially developed, configured, and tested with Rockwell. These solutions have a BIOS that is pre-installed and ready to connect to the ThinManager server. Just like the VisuNet RM Shell and IGEL OS solutions, the ThinManager Ready options are available for the entire VisuNet HMI portfolio.
*ThinManager server hardware, software, and licenses can be purchased directly from Rockwell.
Neem contact met ons op
Heeft u vragen over onze box thin clients of wenst u meer informatie te ontvangen? Wij helpen u graag verder. Vul het contactformulier in en stuur ons een bericht.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.