Werkingsafstand als centraal kenmerk

werkingsafstand

Een inductieve sensor schakelt op een bepaalde afstand van het metalen object. Deze afstand wordt de 'werkingsafstand' genoemd. De werkingsafstand is de belangrijkste eigenschap van een inductieve sensor. De werkingsafstand is afhankelijk van de diameter van de sensorspoel. De afmetingen en materiaalsamenstelling van de actuator en de omgevingstemperatuur zijn aanvullende factoren die van invloed zijn.

Definitie van werkingsafstand (s)

EN 60947-5-2 definieert de werkingsafstand (s) voor alle soorten sensoren, met uitzondering van sleufvormige en ringvormige ontwerpen. Met "werkingsafstand" bedoelt de norm "de afstand waarop een signaalverandering aan de uitgang wordt veroorzaakt door de nadering van het 'standaarddoel' tot het detectievlak langs de referentieas".
Er zijn twee manieren om een sensor te activeren:

  • Gebruik van een axiale benadering
  • Een radiale benadering toepassen

Bepaling van de werkafstanden met een standaarddoel

Het standaarddoel wordt gedefinieerd als een "optimaal actuatorelement" (~dempingselement) voor de werking. Een vermindering van de afmetingen of een verandering in de materiaalsamenstelling vermindert de werkingsafstand.

De standaarddoelstelling specificeert enkele sensorkarakteristieken, zoals de werkingsafstand of de schakelfrequentie, en maakt de sensorspecificaties vergelijkbaar. De sensorspecificaties kunnen worden gebruikt indien het dempingselement dat in de daadwerkelijke toepassing wordt gebruikt, qua materiaal en afmetingen overeenkomt met de standaarddoelstelling. Indien het daadwerkelijk gebruikte dempingselement groter is, leidt dit doorgaans niet tot een verbetering van de sensoreigenschappen. Indien het gebruikte dempingselement kleiner is dan de in de norm EN 60947-5-2 gespecificeerde standaarddoelwaarde of uit een ander materiaal bestaat, wordt de werkafstand kleiner. De opstelling van de sensor en het dempingselement moet zodanig worden aangepast dat rekening wordt gehouden met de kleinere werkafstand.

Aandrijving door axiale benadering

Voor de axiale bediening van de sensor worden de volgende bedieningsafstanden bepaald met behulp van een standaarddoel.

Aandrijving door axiale benadering

Het standaarddoel is vierkant met een dikte van 1 mm en is vervaardigd uit staal, type FE 360 (ST37) met een glad oppervlak.
Het doel heeft een van de volgende zijden:

  • 1 x binnendiameter van het meetoppervlak
  • 3 x s-n

De grotere waarde (d.w.z. het grotere oppervlak) is in alle gevallen van toepassing.

Voorbeeld 1

Sensor M18
Werkingsafstand 5 mm
3 x werkingsafstand = 15 mm < sensordiameter

  • De afmetingen van de actuator dienen daarom 18 x 18 x 1 mm te zijn.

Voorbeeld 2

Sensor M18
Werkingsafstand 8 mm
3 x werkingsafstand = 24 mm > sensordiameter

  • De afmetingen van de actuator dienen daarom 24 x 24 x 1 mm te zijn.

Werkingsafstand ("Nominale werkingsafstand") s n

De werkingsafstand sn, of volgens EN 60947-2-5 "nominale werkingsafstand", is een conventionele variabele voor het bepalen van de werkingsafstand. Bij dit type werkingsafstand wordt geen rekening gehouden met fabricagetoleranties of veranderingen als gevolg van externe invloeden zoals spanning en temperatuur.

Effectieve werkafstand: s r

De effectieve werkingsafstand s r is de werkingsafstand van een enkele sensor, gemeten onder de volgende omstandigheden:

  • Omgevingstemperatuur van +23 ± 5 °C
  • Spanning binnen het bedrijfsspanningsbereik
  • Binnen de opgegeven installatiecondities

0,9 · s n ≤ s r ≤ 1,1 · s n

Bruikbare werkafstand s u

De bruikbare werkafstand s u is de werkafstand van een enkele sensor gemeten onder de volgende omstandigheden:

  • Bereik omgevingstemperatuur tussen -25 °C en +70 °C
  • Voedingsspanning tussen 85% en 110% van de nominale bedrijfsspanning

0,9 · s r ≤ s u ≤ 1,1 · s r

Gegarandeerde werkafstand: s a

De gegarandeerde werkingsafstand s a is de afstand vanaf het detectievlak waarbinnen de werking van de sensor onder bepaalde omstandigheden gegarandeerd is:

0 < sa ≤ 0,81 · sn

Herhaalnauwkeurigheid R

De herhaalnauwkeurigheid R is de verandering in de effectieve werkafstand sr, gemeten onder de volgende omstandigheden:

  • Duur: 8 uur
  • Behuizingstemperatuur: +23 °C ± 5 °C
  • Relatieve vochtigheid: alle
  • Voedingsspanning: Ue±5%; of spanning: elke ±5% binnen het nominale bedrijfsspanningsbereik.

R ≤ 0,1 ·sr

Hysterese H

De hysterese H is de afstand tussen de schakelpunten (SP) wanneer het standaarddoel de sensor nadert en zich weer van de sensor verwijdert. De hysterese wordt gespecificeerd ten opzichte van de effectieve werkafstand sr. Deze afstand wordt gemeten bij een omgevingstemperatuur van +23 °C ± 5 °C en bij de nominale spanning.

H ≤ 0,2 · sr

De typische hysterese van inductieve sensoren van Pepperl+Fuchs ligt tussen 5 % en 10 % van de effectieve werkafstand s r.

"Veilig uitgeschakeld" status

Een sensor wordt veilig uitgeschakeld als de afstand van het standaarddoel tot het detectievlak ten minste drie keer de werkafstand s bedraagtn.

Aandrijving door radiale benadering

Naast de axiale benadering van het standaarddoel is er ook een radiale (laterale) benadering. Indien het standaarddoel lateraal wordt verplaatst naar het gebied van het sensoroppervlak, resulteert dit in een andere werkingsafstand (s) met een ander schakelpunt (SP) en een overeenkomstig andere hysterese (H). Dit is afhankelijk van de axiale afstand. Deze relatie wordt beschreven door de responscurve.

Aandrijving door radiale benadering

De sensor schakelt bij een axiale afstand van 0 bij een dekking van ongeveer 15% van het actieve oppervlak. Bij 0,5 * effectieve werkafstand (sr) moet het sensoroppervlak al voor ongeveer 35% bedekt zijn. Bij een axiale afstand van 0,8 * sr moet de dekking 50% zijn. Bij 1* sr moet de sensor volledig bedekt zijn om te schakelen.

Dempingselementen in toepassingen

De afmetingen en het materiaal in praktische toepassingen wijken doorgaans af van de normatieve specificaties voor het standaarddoel. In de praktijk worden uiteraard dempingselementen gebruikt die andere afmetingen hebben en uit andere materialen bestaan dan het standaarddoel. Met deze twee factoren kan dienovereenkomstig rekening worden gehouden.

Afwijking van de standaarddoelgrootte

Inductieve sensoren worden vaak gebruikt om machineonderdelen te detecteren. Dergelijke machineonderdelen hebben zelden dezelfde afmetingen en vorm als het standaarddoel waarnaar de technische gegevens van een sensor verwijzen. Met name de werkafstand is afhankelijk van de grootte van het metaal dat wordt gebruikt om de sensor te dempen. Over het algemeen neemt de werkafstand niet verder toe als de objecten groter zijn dan gespecificeerd door het standaarddoel. Als de objecten echter kleiner worden dan het standaarddoel, neemt de werkafstand merkbaar af. Indien het te detecteren object qua grootte verschilt van het standaarddoel, raden wij aan de werkafstand van de geselecteerde sensor te controleren.

maten van de meetplaten

Mogelijke afwijkende variabelen

Het objectgebied a * b is kleiner dan het standaarddoel.
Het detectiebereik wordt kleiner.

Het objectgebied a * b is groter dan het standaarddoel.
Geen effect

Het object is dikker dan het standaarddoel.
In dit geval is de penetratiediepte van het magnetische veld in het metaal van cruciaal belang:

  • Voor sensoren met een hoge oscillatorfrequentie is de penetratiediepte laag: geen effect.
  • Bij sensoren met een lage oscillatorfrequentie is de penetratiediepte hoog: het detectiebereik wordt iets kleiner.

Het object is dunner dan het standaarddoel.
Het detectiebereik wordt iets groter (voor non-ferrometalen).

Materiaal dat afwijkt van de standaarddoelstelling: reductiefactor

Naast de afmetingen speelt ook de materiaalsamenstelling van het dempingselement een bijzonder belangrijke rol. Dit wordt beschreven door de reductiefactor. De reductiefactor geeft aan met welke factor de werkingsafstand voor inductieve sensoren verschilt van staal FE 360 (St37) als gevolg van verschillende materialen.

Hoe kleiner de reductiefactor, hoe kleiner de werkingsafstand voor het specifieke materiaal. Aangezien deze reductiefactor in de inductieve benaderingsschakelaar afhankelijk is van factoren zoals de behuizing en het afschermingsmateriaal, kan deze per type verschillen. De individuele waarde is cruciaal voor elke respectieve benaderingsschakelaar.

Hieronder vindt u enkele typische reductiefactoren (bron: Pepperl+Fuchs):

MateriaalReductiefactor
Bouwstaal1
Aluminiumfolie1
Roestvrij staal0,85
Aluminium0,4
Koper0,4
Koper0,3

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.