Detectiemethode en functie Inductieve sensoren

Inductieve sensor voor objectdetectie

Er kunnen verschillende detectieprincipes worden toegepast voor diverse detectietaken. Het detectieprincipe dat het meest geschikt is voor de specifieke toepassing wordt bepaald op basis van verschillende overwegingen. Deze omvatten het materiaal van het te detecteren object, de toepassingsomgeving en de afstand van waaruit de detectie moet plaatsvinden.

Indien het te detecteren object elektrisch geleidend is, bijvoorbeeld van metaal, en van dichtbij kan worden gedetecteerd, wordt een inductieve sensor aanbevolen.

Inductieve sensoren werken zodanig dat de sensor een hoogfrequent magnetisch wisselveld uitzendt. Wanneer een metalen schakelobject dit magnetische veld nadert, wordt energie onttrokken aan het wisselveld door wervelstroomverlies. Bovendien veroorzaken ferromagnetische schakelobjecten remagnetisatieverlies. Deze verliezen worden geëvalueerd en de sensor schakelt wanneer een bepaalde drempelwaarde wordt bereikt.

Typische toepassingen zijn onder meer allerlei soorten positiemonitoring, het bewaken van klepstanden en het detecteren van bandsnelheden. Dankzij de uitstekende veelzijdigheid van het fysieke detectieprincipe zijn er veel verschillende soorten ontwerpen en sensoren op de markt verkrijgbaar voor specifieke gebruikssituaties, zoals sensoren met reductiefactor 1, NAMUR-sensoren, sensoren met metalen oppervlak en sensoren met E1-goedkeuring voor gebruik in voertuigen.

Afhankelijk van de toepassing kunnen de volgende detectieprincipes als alternatief worden gebruikt:

  • Capacitieve sensor: voor het detecteren van objecten van kunststof of papier, en vloeistoffen (olieachtig of waterig), korrels en poeders.
  • Magneetveld sensor: objecten die magnetisch zijn of kunnen worden uitgerust met een magneet

Ontwerp van inductieve sensoren

ontwerp van inductieve sensoren

Inductieve sensoren zijn contactloos. De sensoren detecteren metalen objecten die zich in hun meetveld bevinden. Hiervoor maken ze gebruik van de interactie van het metalen object als elektrische geleider met het uitgezonden magnetische wisselveld van de sensor. In de elektrische geleider worden wervelstromen opgewekt, die energie uit het veld onttrekken en zo de amplitude van de oscillatie beïnvloeden.

De kern van de inductieve sensor is een spoel, meestal met een ferrietkern, waardoor het magnetische veld in een bepaalde richting kan ontsnappen. De oscillator die zich achter de sensor bevindt, maakt gebruik van een LC-resonantiecircuit om een magnetisch wisselveld te genereren, dat uit het detectievlak van de sensor ontsnapt. In het metalen object dat zich in het meetveld bevindt, worden wervelstromen opgewekt. Deze onttrekken energie aan de oscillator. Het signaalniveau in de oscillator verandert. De verandering in het signaalniveau schakelt vervolgens de uitgangstrap in binaire sensoren om via een Schmitt-trigger. In meetsensoren beïnvloedt deze verandering in het signaalniveau het analoge uitgangssignaal, afhankelijk van de afstand tot hetobject.

Geschiedenis van inductieve benaderingsschakelaars

De eerste inductieve benaderingsschakelaar van industriële kwaliteit werd in 1958 ontwikkeld en op de markt gebracht door Walter Pepperl en Wilfried Gehl. Destijds werd de ontwikkeling gestimuleerd door het naburige bedrijf BASF. BASF wilde de mechanische schakelcontacten die toen werden gebruikt voor het detecteren van goederen vervangen door contactloze schakelsensoren die geen vonken veroorzaakten. Het doel was om het explosiegevaar aanzienlijk te verminderen. Zelfs de eerste inductieve benaderingsschakelaar werd ontworpen om intrinsiek veilig te zijn in overeenstemming met NAMUR.

Standaardisatie

Alle benaderingsschakelaars en inductieve sensoren van Pepperl+Fuchs zijn ontwikkeld, geproduceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met de relevante norm IEC/EN 60947 "Laagspanningsschakelapparatuur – Deel 5-2: Verwerkingseenheden en schakelelementen – Benaderingsschakelaars."

Voor veiligheidssensoren van Pepperl+Fuchs is ook de relevante norm "Laagspanningsschakelapparatuur – Deel 5-3: Verwerkingseenheden en schakelelementen – Eisen voor benaderingsschakelaars met gedefinieerd gedrag onder foutcondities (PDDB)" van toepassing.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.