Optische, lineare positionering (WCS)

twee versies van WCS-leeskoppen en twee versies van WCS-coderails

In 1989 introduceerde Pepperl+Fuchs het WCS-positie-encodingsysteem, het eerste optische positioneringssysteem ter wereld, en sindsdien is het bedrijf dit systeem voortdurend blijven verbeteren. Optische positioneringssystemen worden gebruikt voor millimeterprecieze detectie van de positie van shuttlewagens en transportvoertuigen. Het WCS absolute positioneringssysteem is gebaseerd op de combinatie van een leeskop in een robuuste behuizing en een coderail van roestvrij staal of laminaat. Dit maakt het WCS bijzonder geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen en voor lange afstanden. Door het U-vormige ontwerp en de foto-elektrische scanning die beschermt tegen slijtage, is het systeem bestand tegen omgevingslicht. De buitenversie trotseert extreme omgevingsomstandigheden dankzij de speciale behuizing van de WCS-leeskop.

Rook, stof en temperatuurschommelingen hebben geen invloed: het WCS levert betrouwbare positioneringsinformatie, zelfs bij hoge snelheden. De positiewaarde kan zelfs in uitdagende omgevingen betrouwbaar worden bepaald, omdat het systeem vervuiling compenseert door de ontvangen lichtintensiteit te monitoren. De uitsparingen in de coderail kunnen vrijwel niet vervuild raken. Het absolute positie-encodingsysteem detecteert elke 0,8 mm een nieuwe positiewaarde over een grote afstand van meer dan 300 m en kan positiewaarden rechtstreeks van de leeskop naar de bovenste PLC verzenden. Dankzij een verscheidenheid aan geïntegreerde interfaces, van RS485, SSI, IO-Link tot EtherCAT, EtherNet/IP en PROFINET, is aansluiting op meerdere PLC-leveranciers mogelijk.

Portfolio

WCS-leeskoppen

Lees leeskoppen

De U-vormige WCS-leeskoppen zijn bijzonder robuust. Ze zorgen voor contactloze foto-elektrische scanning van de coderail. Zelfs in moeilijke omgevingsomstandigheden bepalen de WCS-leeskoppen betrouwbaar de positiewaarden. Er zijn verschillende opties beschikbaar om perfect aan uw behoeften te voldoen.

Interface module voor het WCS-positioneringssysteem

Interface modules

Om de WCS via gestandaardiseerde interfaces in hogere systemen te integreren, biedt Pepperl+Fuchs een breed assortiment aan interface modules. Er kunnen maximaal vier leeskoppen tegelijkertijd op één interface module worden aangesloten. Kies uit verschillende interfaces de juiste versie voor uw toepassing.

een kunststof coderail en een metalen coderail voor het WCS-positioneringssysteem

Coderail

Pepperl+Fuchs biedt robuuste laminaatcodereails van scheurvast polyesterlaminaat of roestvrijstalen codereails die corrosiebestendig zijn. Beide varianten zijn ontworpen om uiterst robuust te zijn en geoptimaliseerd voor gebruik onder de meest veeleisende omstandigheden. Voor maximale flexibiliteit kunnen de WCS-codereails ook in horizontale en verticale bochten worden gemonteerd met behulp van onze rail houders.

WCS-mechanica

Montagesystemen

Naast leeskoppen, interface modules en coderails biedt Pepperl+Fuchs diverse montagesystemen aan. Hiertoe behoren montage beugels voor de installatie van coderails, aluminium profielsystemen voor bijzonder lange afstanden en een geleide wagen die de lezer zelfs in toepassingen met hoge trillingen op het spoor houdt.

Hoogtepunten van de WCS-positioneringssysteem

  • Nauwkeurige absolute positiebepaling

    Het Pepperl+Fuchs WCS-positioneringssysteem is sinds 1989 op de markt en is door middel van talloze projecten voortdurend verder ontwikkeld en geoptimaliseerd. Het maakt betrouwbare positiedetectie mogelijk, zelfs bij gebogen rails, hellingen, dalingen, onderbrekingen of wissels.

  • Flexibele integratie

    De positiewaarde kan rechtstreeks van de leeskop naar de controller worden verzonden via een aantal geïntegreerde interfaces, zoals IO-Link, RS-485, SSI, CANopen, PROFINET, EtherCAT of EthernetIP. Er is een breed scala aan interface modules beschikbaar voor aansluiting op andere veldbusinterfaces.

  • Robuust ontwerp

    Dankzij het U-vormige ontwerp heeft de WCS weerstand tegen licht en kan hij zelfs vuile coderails lezen met zijn krachtige leds. Contactloze foto-elektrische scanning beschermt de WCS tegen slijtage en de Outdoor-optie biedt bescherming tot IP69.

  • Eenvoudige installatie

    WCS-leeskoppen zijn snel en eenvoudig te installeren. Er zijn geen instellingen voor de leeskop vereist; ze geven onmiddellijk een exacte absolute positiewaarde weer, zonder dat er een referentietest nodig is.

Een bandenfabriek op de achtergrond met het WCS-positioneringssysteem, bestaande uit een leeskop en een zwarte coderail.

WCS-leeskoppen

De U-vormige WCS-leeskoppen scannen de roestvrijstalen of gelamineerde coderail foto-elektrisch en zonder contact. De leeskoppen hebben een interne lichtintensiteitsregeling, zodat ze zelfs in moeilijke omgevingsomstandigheden en ondanks vervuiling betrouwbaar positiewaarden kunnen bepalen. RS-485-, SSI-, CANopen-, IO-Link-, PROFINET-, EtherCAT- of EtherNet/IP-interfaces kunnen worden gebruikt om gegevens naar de controller te verzenden. Afhankelijk van de toepassing zijn er verschillende versies beschikbaar voor gebruikers. De WCS3-leeskop is de standaardversie, maar er is ook een kleinere versie beschikbaar, de WCS2-leeskop.

Een zwarte WCS-coderail met een groene WCS-leeskop met IO-link-interface.

De WCS-leeskop met geïntegreerde IO-Link-interface biedt een snelle, eenvoudige en kosteneffectieve manier om het apparaat in IIoT-toepassingen te integreren. De systeemvariant heeft identieke afmetingen als de vorige apparaten. Bestaande coderails, mechanica en accessoires zoals buitenbehuizingen en sledes kunnen zonder beperkingen blijven worden gebruikt. Bovendien wordt predictief onderhoud gegarandeerd door uitgebreide datasets: temperatuur, versnellingswaarden in drie assen en een richtingsbit.

WCS-leeskop met beschermende behuizing voor gebruik buitenshuis

De WCS-buitenoptie is een leeskop met een weerbestendige behuizing voor veeleisende omgevingen. Het robuuste ontwerp met beschermingsgraad IP69 is bestand tegen stof, vocht, schokken en trillingen, en geschikt voor omgevingen met hogedrukreinigers of contact met zout water, zuren en basen. Dankzij de doorschijnende behuizing zijn de indicatieleds en het optionele display gemakkelijk te zien tijdens onderhoudswerkzaamheden. Flexibele aansluitingen maken installatie in krappe ruimtes mogelijk, met connectoren voor drie installatieposities.

WCS-weergaveoptie

Voor speciale installaties biedt Pepperl+Fuchs de WCS-leeskop met een displayoptie aan. In deze leeskop is een zevensegmentendisplay geïntegreerd. Het display kan eenvoudig 180° worden gedraaid, zodat de gegevens direct op de leeskop duidelijk zichtbaar zijn wanneer de installatie hangend of rechtop wordt gemonteerd. Ook het instellen van het systeem en het storingenzoeken zijn vereenvoudigd. Het display kan de huidige positiewaarde en diagnostische functies weergeven en kan de aandacht vestigen op vuile of beschadigde codesegmenten.

WCS uitgebreid

Indien een toepassing een bijzonder grote afstand vereist, maakt de speciale WCS Extended-versie het mogelijk om een afstand tot 629 m te overbruggen. De montage en integratie van de twee standaard coderails zijn flexibel. De verlengde leeskop kan de verlengde afstand zonder extra programmering lezen.

WCS-leeskop met verwarmingsoptie

Voor extreme temperaturen is de WCS-leeskop met verwarmingsoptie een ideale oplossing. Een geïntegreerd verwarmingselement maakt een groter temperatuurbereik mogelijk. Dit is ook beschikbaar bij de buitenversie, waardoor de systemen kunnen worden gebruikt in omgevingen met temperaturen tot –40 °C. De combinatie van een geïntegreerd verwarmingselement, gevoed via de leeskop, en een glad behuizingsoppervlak maakt dit mogelijk. Inbedrijfstelling in zowel ijs als sneeuw is ook mogelijk en het beschermt ook tegen het risico van condensatie als gevolg van snelle temperatuurschommelingen van koud naar warm.

WCS-leeskoppen met snelheidsoptie

Het assortiment WCS-leeskoppen omvat een snelheidsoptie. De WCS3B-leeskop met snelheidsuitgang maakt gebruik van een extra schakeluitgang om aan te geven dat een snelheidslimiet is overschreden.

WCS2-leeskop

De WCS2-leeskoppen zijn kleiner dan de standaard WCS3-leeskoppen. Ze zijn compatibel met de WCS2-coderail en verkrijgbaar met RS-485- of SSI-interface. Vanwege hun kleinere ontwerp moeten ze worden gebruikt in combinatie met het aluminium profiel systeem met geleide wagen. Naast de standaardversie is er een verwarmingsoptie beschikbaar.

Interface-module voor het WCS-positioneringssysteem

Interface modules

Pepperl+Fuchs biedt een breed scala aan interface modules voor het aansluiten van WCS-leeskoppen op standaardinterfaces. Alle beschikbare interface modules zijn compatibel met leeskoppen met de speciale RS-485-interface en er kunnen maximaal vier leeskoppen worden aangesloten. De volgende interface modules zijn beschikbaar:

  • PROFIBUS
  • DeviceNet
  • CANopen
  • PROFINET
  • EtherNet/IP
  • EtherCAT

Coderail

De WCS-coderail is verkrijgbaar in metaal of kunststof. Beide varianten zijn ontworpen om uiterst robuust te zijn en geoptimaliseerd voor gebruik onder de meest veeleisende omstandigheden. De coderails kunnen niet alleen op rechte stukken worden gelegd, maar ook op bochtige paden, hellingen en afdalingen.

Een zwarte laminaatcoderail van het WCS-positioneringssysteem

De gelamineerde coderail van Pepperl+Fuchs is vervaardigd uit een scheurbestendig polyesterlaminaat dat niet wordt aangetast door oliën, vetten en oplosmiddelen. Dankzij zijn weerstand tegen chemicaliën, zuren, basen en agressieve gassen kan de coderail ook worden gebruikt in galvanisatietoepassingen.

een roestvrijstalen coderail van het WCS-positioneringssysteem

De roestvrijstalen coderail van Pepperl+Fuchs is corrosiebestendig en kan worden gebruikt in een temperatuurbereik van -40 °C tot 100 °C. Ze zijn bestand tegen vonken in laswerkplaatsen en zware vervuiling. In combinatie met de WCS Outdoor is een veilige en betrouwbare positionering gegarandeerd.

een roestvrijstalen ID pad en een zwarte kunststof ID pad voor het WCS-positioneringssysteem

Een ID pad wordt gebruikt om bewegende wagens te identificeren: dit korte coderail-segment wordt aan de mobiele eenheid bevestigd en door een statisch gemonteerde leeskop gedetecteerd wanneer deze passeert. Deze opstelling wordt ook gebruikt voor fijne positionering. De ID-pads voor het WCS-positioneringssysteem zijn verkrijgbaar in roestvrij staal en laminaat.

Montagesystemen

een WCS-leeskop gemonteerd op een coderail die wordt ondersteund door de WCS-trolley

Pepperl+Fuchs biedt een speciale oplossing voor situaties waarin de beweging van het chassis grote positieschommelingen veroorzaakt: een geleide wagen ontkoppelt de leeskop van de trillingen van het voertuig en compenseert de looptoleranties tussen het voertuig en het WCS. De geleide wagen wordt ondersteund door het aluminium profiel en de coderail, zodat de leeskop onder alle omstandigheden, zelfs in de meest uitdagende omstandigheden, gegarandeerd in de optimale positie blijft.

Een WCS-leeskop gemonteerd op een coderail die is bevestigd met een aluminium profiel systeem.

Voor bijzonder lange, rechte routes en overhangende installaties zijn er aluminium profiel systemen die dienen als bevestigingen en geleiders voor coderails. Het aluminium profiel stabiliseert ook de coderails en bevestigt ze gelijkmatig over de gehele lengte.

Coderail-montagebeugel voor het WCS-positioneringssysteem

Voor rechte lay-outs of het navigeren rond horizontale/verticale bochten kunnen coderails eenvoudig worden gemonteerd met behulp van een montage beugel. Aangezien de coderail flexibel is, kunnen de montage beugels en stabiliseer profielen worden gebruikt om eenvoudig horizontale en verticale bochten, rijstrookwisselingen en cirkelvormige bewegingen te creëren.

Taal
  • Engels
  • Portugees
  • Spaans
  • Duits
Taal
Brochures en overzichten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - Position Encoding SystemBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
2 MB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
47 MB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
Brochures en overzichtenBrochure - WCS Absolute Positioning SystemBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
1 MB
Taal
Engels
  • Portugees
  • Engels
  • Spaans
Downloaden
Toepassingsrapporten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Position Encoding System (WCS) for Absolute Positioning in Galvanic PlantsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
240 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Position Encoding System (WCS) Tackles Positioning Tasks in Container TerminalsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
226 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.