PGV-positioneringsdoelen

Het uitgebreide assortiment positioneringsdoelen voor de PGV- en safePGV-positioneringssystemen van Pepperl+Fuchs biedt gebruikers maximale flexibiliteit bij het selecteren van de juiste versie. PGV en safePGV combineren tracking op kleurentapes met besturing en navigatie via Data Matrix-codes, waardoor ze de ideale oplossing zijn voor automatisch geleide voertuigen (AGV's). De Data Matrix-codes worden voor dit doel op codebanden, codebars en tags gedrukt. Afhankelijk van uw vereisten zijn de positioneringsdoelen verkrijgbaar in verschillende materialen. De metalen Data Matrix-codebars zijn bijvoorbeeld bijzonder robuust en ook geschikt voor veeleisende omgevingen, terwijl de kleurentapes en codestroken eenvoudig op de vloer kunnen worden geplakt.
Portfolio

Kleurentapes voor routetracking met de PGV zijn verkrijgbaar bij Pepperl+Fuchs in verschillende kleuren en lengtes. Hierdoor kunt u de juiste kleur selecteren voor uw omstandigheden en vereisten. Met een geschikte combinatie van achtergrond en kleur van de kleurentapes zijn er geen contrastbanden nodig vanwege de ongevoeligheid van de leeskoppen voor omgevingsinvloeden. Het aanbrengen van de zelfklevende kleurentapes is snel en eenvoudig.

Naast het volgen op een kleurentape, maken de Data Matrix-codestroken de exacte positionering van automatisch geleide voertuigen mogelijk. De PGV- en safePGV-leeskoppen rapporteren continu de gedetecteerde positie, evenals de snelheid en de draaihoek van het AGV, zodat een veilig transport van goederen te allen tijde gegarandeerd is.

Voor veiligheidstoepassingen met het safePGV-positioneringssysteem kunt u bij Pepperl+Fuchs speciale meerkleurige Data Matrix-codestroken verkrijgen. De Data Matrix-codes zijn op zichzelf al redundant. In combinatie met de tweekleurige verlichting en het vergrote leesvenster van de safePGV-leeskop ontstaat zo een unieke veiligheidsoplossing voor veilige absolute positionering van AGV's.

Naast codestroken biedt Pepperl+Fuchs ook metalen codebars aan voor gebruik in veeleisende omgevingen. Deze zijn vervaardigd uit geanodiseerd aluminium en zijn daardoor bijzonder robuust. Afhankelijk van de toepassing kunnen gebruikers de metalen codebars rechtstreeks op de vloer lijmen of in speciale profielrails bevestigen. Deze laatste zijn eveneens verkrijgbaar bij Pepperl+Fuchs.

De robuuste Data Matrix-codebars zijn ook beschikbaar voor veiligheidstoepassingen met de safePGV. Het systeem biedt u daarmee een uiterst robuust, veilig positioneringssysteem voor automatisch geleide voertuigen. Afhankelijk van de toepassing kunnen gebruikers de metalen codebars rechtstreeks op de vloer of in speciale profielrails lijmen. Deze laatste zijn ook verkrijgbaar bij Pepperl+Fuchs.

Met DataMatrix labels kunnen automatisch geleide voertuigen worden gepositioneerd en ladingen en ladingdragers worden geïdentificeerd. Voor positionering worden de labels in een vast raster op de vloer gelijmd. De PGV-leeskoppen rapporteren het tagnummer en de relatieve positie en draaihoek ten opzichte van het midden van de tag wanneer de lading passeert. Om de lading te identificeren, worden de labels aan de zijkant of onderkant van de lading of ladingdrager bevestigd. De PGV-leeskop leest het tag-nummer voor identificatie en zorgt ook voor een nauwkeurige positionering van de AGV ten opzichte van de lading. De tags zijn verkrijgbaar in kunststof of metaal, zodat u het meest geschikte materiaal kunt kiezen, afhankelijk van uw vereisten en omgevingsomstandigheden.
Navigatie van automatisch geleide voertuigen
Er bestaan verschillende systemen die ervoor zorgen dat automatisch geleide voertuigen (AGV's) hun weg vinden in hun omgeving. Vanwege de verscheidenheid aan positioneringsdoelen is het PGV-positioneringssysteem zeer flexibel. Bekijk de video voor meer informatie over de voordelen van het combineren van kleurentape en Data Matrix-codestroken voor een betrouwbare navigatie van AGV's.
- Engels
- Duits
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Information - PGV Camera-Based Track Guidance | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 2 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 47 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Toepassingsrapporten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| ToepassingsrapportenApplication Report - Reliable Navigation with the PGV Read Head and Data Matrix Tags | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 209 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - PGV System for Object Identification and Position Detection | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 238 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Precise Docking and Reliable Identification of AGVs | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 199 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Reliable Position Determination for Automated Guided Vehicles | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 337 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.