Ex pzc-purge- en pressurization systemen

Ex pzc-purge- en overdruksystemen

De Pepperl+Fuchs Bebco EPS® Ex pzc-purge- en overdruksystemen verlagen de classificatie binnen de beschermende behuizing van Zone 2/22 naar niet-gevaarlijk. Algemene industriële apparatuur kan binnen de beschermende behuizing worden gebruikt.

Let op: voor de meeste zuiverings- en drukbehuizingen zijn ventilatieopeningen vereist.

Meer informatie en uw systeem configureren

7500 series purge- en overdruksysteem

Het 7500 series Ex pzc-spoel- en drukbeheersingssysteem verlaagt de classificatie binnen de beschermende behuizing van Zone 2/22 naar een niet-gevaarlijk gebied. Algemene industriële apparatuur kan binnen de beschermende behuizing worden gebruikt.

  • Geschikt voor Zone 2/22 en Klasse I en II, Division 2-toepassingen.
  • Behuizingsafmetingen tot 12,7 m³ (450 ft³)
  • Voldoet aan ATEX, IECEx, cULus, NFPA 496, CCC en andere normen.
  • Lage kosten, compact ontwerp, gebruiksvriendelijk
  • Universele voeding: wisselstroom of gelijkstroom
  • Groot touchscreen met meerdere functies en volledig digitale instellingen
  • LCD-scherm met achtergrondverlichting, verticaal of horizontaal te plaatsen
  • Staafdiagram voor druk en debiet, LED's voor visuele indicatie
  • Eenvoudige installatie met vooraf ingestelde reinigingsprogramma's
  • Automatische drukcompensatie met digitaal verdeelstuk
  • Door de gebruiker configureerbaar alarmcontact
  • Compacte, maritieme kwaliteit aluminium behuizing met poedercoating
  • Extern of paneelmontage

Configureer uw 7500 series

5500 series purge and pressurization system

Het 5500 series Ex pzc purge- en overdruksysteem verlaagt de classificatie binnen de beschermende behuizing van Zone 2/22 naar een niet-gevaarlijk gebied. Algemene industriële apparatuur kan binnen de beschermende behuizing worden gebruikt.

  • Geschikt voor Zone 2/22 of Klasse I en II, Division 2-toepassingen.
  • Behuizingsvolumes tot 7,08 m³ (250 ft³)
  • Voldoet aan ATEX, IECEx, cULus, NFPA 496, CCC en andere normen.
  • Enkele eenheid gecertificeerd voor gas- of stoftoepassingen
  • Volledig automatische verwerkingseenheid zorgt voor spoeling, stroomvoorziening,
    en bewaking van de omheining
  • Automatische snelle uitwisselings® voor temperatuurregeling en
    lekcompensatie
  • 2 RTD-ingangen voor eenvoudige temperatuurbewaking en -regeling
  • Vijf vooraf ingestelde programma's maken een eenvoudige implementatie mogelijk zonder uitgebreide technische kennis.
  • De gebruikersinterface kan worden gedraaid voor horizontale of verticale montage.
  • 2-regelig, intrinsiek veilig LCD-programmeerbeeldscherm met achtergrondverlichting
  • Volledig mechanische ontluchting, geen kabel vereist
  • Interne en externe montagemogelijkheden
  • Flexibel ventilatieontwerp voor verschillende stroomsnelheden
  • Systeemomloopfunctie

Configureer uw 5500 series

Taal
  • Engels
  • Spaans
  • Duits
  • Chinees
  • Frans
Taal
Brochures en overzichten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - Custom cabinets and junction boxesBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
1 MB
Taal
Engels
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 7500 Series Type Z/Ex pzc
Purge and Pressurization System
Bestandstype
PDF
Bestandsgrootte
682 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
  • Chinees
Downloaden
Brochures en overzichtenBrochure - Bebco EPS® 5500Bestandstype
PDF
Bestandsgrootte
1 MB
Taal
Engels
  • Spaans
  • Engels
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - Low Leakage VentBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
385 KB
Taal
Engels
Downloaden
Toepassingsrapporten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - EPV Low-Leakage VentsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
369 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
Aanvullende literatuur
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Aanvullende literatuurProduct Overview - Linecard Global Purge and Pressurization SolutionsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
403 KB
Taal
Engels
Downloaden

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.