Ex pzc-purge- en pressurization systemen

De Pepperl+Fuchs Bebco EPS® Ex pzc-purge- en overdruksystemen verlagen de classificatie binnen de beschermende behuizing van Zone 2/22 naar niet-gevaarlijk. Algemene industriële apparatuur kan binnen de beschermende behuizing worden gebruikt.
Let op: voor de meeste zuiverings- en drukbehuizingen zijn ventilatieopeningen vereist.
Meer informatie en uw systeem configureren

Het 7500 series Ex pzc-spoel- en drukbeheersingssysteem verlaagt de classificatie binnen de beschermende behuizing van Zone 2/22 naar een niet-gevaarlijk gebied. Algemene industriële apparatuur kan binnen de beschermende behuizing worden gebruikt.
- Geschikt voor Zone 2/22 en Klasse I en II, Division 2-toepassingen.
- Behuizingsafmetingen tot 12,7 m³ (450 ft³)
- Voldoet aan ATEX, IECEx, cULus, NFPA 496, CCC en andere normen.
- Lage kosten, compact ontwerp, gebruiksvriendelijk
- Universele voeding: wisselstroom of gelijkstroom
- Groot touchscreen met meerdere functies en volledig digitale instellingen
- LCD-scherm met achtergrondverlichting, verticaal of horizontaal te plaatsen
- Staafdiagram voor druk en debiet, LED's voor visuele indicatie
- Eenvoudige installatie met vooraf ingestelde reinigingsprogramma's
- Automatische drukcompensatie met digitaal verdeelstuk
- Door de gebruiker configureerbaar alarmcontact
- Compacte, maritieme kwaliteit aluminium behuizing met poedercoating
- Extern of paneelmontage
Configureer uw 7500 series

Het 5500 series Ex pzc purge- en overdruksysteem verlaagt de classificatie binnen de beschermende behuizing van Zone 2/22 naar een niet-gevaarlijk gebied. Algemene industriële apparatuur kan binnen de beschermende behuizing worden gebruikt.
- Geschikt voor Zone 2/22 of Klasse I en II, Division 2-toepassingen.
- Behuizingsvolumes tot 7,08 m³ (250 ft³)
- Voldoet aan ATEX, IECEx, cULus, NFPA 496, CCC en andere normen.
- Enkele eenheid gecertificeerd voor gas- of stoftoepassingen
- Volledig automatische verwerkingseenheid zorgt voor spoeling, stroomvoorziening,
en bewaking van de omheining - Automatische snelle uitwisselings® voor temperatuurregeling en
lekcompensatie - 2 RTD-ingangen voor eenvoudige temperatuurbewaking en -regeling
- Vijf vooraf ingestelde programma's maken een eenvoudige implementatie mogelijk zonder uitgebreide technische kennis.
- De gebruikersinterface kan worden gedraaid voor horizontale of verticale montage.
- 2-regelig, intrinsiek veilig LCD-programmeerbeeldscherm met achtergrondverlichting
- Volledig mechanische ontluchting, geen kabel vereist
- Interne en externe montagemogelijkheden
- Flexibel ventilatieontwerp voor verschillende stroomsnelheden
- Systeemomloopfunctie
Configureer uw 5500 series
- Engels
- Spaans
- Duits
- Chinees
- Frans
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Information - Custom cabinets and junction boxes | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels | Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 7500 Series Type Z/Ex pzc Purge and Pressurization System | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 682 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenBrochure - Bebco EPS® 5500 | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - Low Leakage Vent | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 385 KB | Taal Engels | Downloaden |
Toepassingsrapporten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| ToepassingsrapportenApplication Report - EPV Low-Leakage Vents | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 369 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Aanvullende literatuur | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Aanvullende literatuurProduct Overview - Linecard Global Purge and Pressurization Solutions | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 403 KB | Taal Engels | Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.