Verbindingstechniek

Overzicht van de productfamilie voor verbindingstechniek

Kabels, connectoren en splitters voor industriële automatisering

Automatisering is onze wereld. Hoe divers automatiseringstoepassingen ook zijn, de eisen die aan de verbindingstechniek worden gesteld, zijn net zo complex. Met het productportfolio voor verbindingstechniek biedt Pepperl+Fuchs een volledig geïntegreerde oplossing waarbij sensoren en verbindingstechniek perfect op elkaar zijn afgestemd.

Dit portfolio omvat sensorkabels, veldconnectoren, verdelers, sensor-actuator splitters, panel receptacles en bulkkabels. Of u nu actief bent in de machinebouw, lastechniek, materiaalbehandeling, mobiele toepassingen of de procesindustrie – door u sensoren en de bijbehorende aansluitcomponenten uit één hand te leveren, verhogen wij uw productiviteit en vergroten wij de beschikbaarheid van uw machines en installaties.

Productportfolio

Groep van sensor-/actuatorkabels

Sensor-/actuatorkabels

Centraal in ons assortiment sensoraansluitingen staat de internationaal gevestigde M8- en M12-verbindingstechniek, geoptimaliseerd door Pepperl+Fuchs. Verschillende kabelmantels (bijv. PVC, PUR, PUR Automotive, POC voor lasgebieden), lengtes, extra aansluitingstypen (M23, 1/2", 7/8"), UL-goedkeuring en optionele leds en mantelkleuren maken geïndividualiseerde sensorkabels mogelijk. Deze op maat gemaakte oplossingen zijn bij uitstek geschikt om de mechanische en chemische belasting van uw industriële toepassing te weerstaan.

Groep van veldmonteerbare connectoren

Veldmonteerbare connector

Veldmonteerbare connectoren bieden u de flexibiliteit die u nodig hebt om ter plaatse de ideale kabellengte te creëren. Daarom ligt de focus van ons assortiment veldconnectoren op snelle installatie en tegelijkertijd langdurige stabiliteit voor veeleisende omgevingen. Veldconnectoren zijn gemaakt van metaal of kunststof en zijn verkrijgbaar met M8-, M12- en verschillende andere gangbare schroefdraadtypes. Ze zijn verkrijgbaar in een rechte of haakse behuizing, met schroef- of IDC-aansluiting, afgeschermd of niet-afgeschermd.

groep valve connectors

Valve connectors

Valve connectors for industrial applications must meet many requirements on the topics of quality and flexibility. The temperature range, protection grade, and resistance to oils and greases are as relevant as the correct combination of housing design, pole number, noise suppression, and cable type. Our range of DIN EN 175301-803 valve connectors offers a diverse range of options that can meet almost any application requirement.

Groep verdelers

Verdelers

M8- en M12-verdelers combineren robuustheid met minder installatiewerk. Ze hebben een stevige, volledig ingekapselde behuizing volgens IP68, zijn 100% getest en absoluut betrouwbaar in het veld. Aangezien de trunkkabel zowel de stroomvoorziening als de signaaloverdracht verzorgt, verminderen onze verdelers het aantal klemmenblokken, wartels en terminalboxes dat in het veld nodig is aanzienlijk. U profiteert van modulaire, flexibele, insteekbare oplossingen.

Groep van panel receptacles

Panel receptacles

Pepperl+Fuchs biedt een breed assortiment panel receptacles met metalen of kunststof behuizing, verschillende aantallen polen en verschillende montageschroefdraden. Ze voldoen aan IP67/68 en zijn verkrijgbaar voor drie verschillende installatiecondities: frontpaneelmontage, positioneerbare frontpaneelmontage en achterpaneelmontage. Op deze manier kunnen wij u voor elk behuizingsontwerp de juiste oplossing bieden.

Bulkkabel

Bulkkabel

Pepperl+Fuchs biedt bulkkabel van industriële kwaliteit uit Duitse en Europese kabelproductie aan, verkrijgbaar in praktische rollenvan 100 meter en in kleinere lengtes. Deze kabel is uitermate geschikt voor gebruik met ter plaatse geassembleerde connectoren. U kunt kiezen uit verschillende varianten bulkkabel voor gebruik in zowel binnengebruik als buitentoepassingen.

Data Connectors

Data Connectors

Our extensive range of data connectors supports almost every type of industrial interface, including Ethernet, DeviceNet, PROFIBUS, CANopen, and INTERBUS, as well as USB and RS-232. For Industrial Ethernet applications, pre-assembled M12 and RJ45 components with highly durable PUR sheathings are available. The range also includes ready-made M12 connectors for PROFIBUS, CANopen, and DeviceNet, along with T-pieces and Y-cables for passive connection. To terminate bus lines, integrated terminators are available in M12 and SUB-D housing designs.

Taal
  • Engels
  • Duits
  • Japans
Taal
Brochures en overzichten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Overview - ConnectivityBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
1 MB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
  • Japans
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
47 MB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
Toepassingsrapporten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - High-Speed Code Reading in the Garment LogisticsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
764 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Efficient Wiring Method for Control CabinetsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
896 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Connection Technology for Robotic ApplicationsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
819 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.