Panel receptacles

In de automatiseringstechnologie is flexibiliteit cruciaal voor succes: machines en installaties moeten zo snel mogelijk in bedrijf worden genomen terwijl er wijzigingen aan een productielijn worden aangebracht of onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Panel receptacles van Pepperl+Fuchs zijn een efficiënte oplossing om signalen snel en flexibel van de schakelkast naar het veld te sturen en om veldapparatuur op een economische manier te bouwen. Indien nodig kunnen servicetechnici apparaten net zo eenvoudig loskoppelen als ze zijn geïnstalleerd.
M8-, M12- en 7/8 inch-connectoren kunnen worden gecombineerd met verschillende aantallen polen, behuizingsmaterialen en schroefdraden (M16, PG9). Beschermingsgraad IP67/68 zorgt voor een duurzame afdichting van deze panel receptacles. Voor veeleisende industriële omgevingen bieden wij varianten in zeer mediabestendig roestvrij staal.
Naast de verschillende behuizingen kunt u kiezen uit drie verschillende montageopties: aansluitingen voor paneelmontage worden aan de buitenkant van het apparaat geïnstalleerd, terwijl aansluitingen voor paneelmontage met verstelbare positie u in staat stellen om een bepaalde uitlijning te bereiken. In gevallen waarin doorvoerverbindingen door de wand vereist zijn, zijn aansluitingen voor montage op het achterpaneel de juiste oplossing.
- Duits
- Japans
- Engels
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Overview - Connectivity | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.