Thin Client software

Naast externe monitoren en box thin clients biedt Pepperl+Fuchs ook de bijbehorende thin client software aan. Het portfolio omvat de innovatieve VisuNet RM Shell-firmware en de add-on tool VisuNet Control Center.
VisuNet RM Shell is ontwikkeld door Pepperl+Fuchs om de installatie en bediening van thin clients voor gevirtualiseerde en conventionele werkstationgebaseerde procesbesturingssystemen te vereenvoudigen. VisuNet Control Center tilt de bruikbaarheid van VisuNet-monitoren op afstand naar een hoger niveau door een efficiënte, gecentraliseerde configuratie op afstand van meerdere thin clients mogelijk te maken. Deze engineeringsoftware voorkomt dat IT-personeel gevaarlijke locaties moet betreden voor de installatie en het onderhoud van systemen in het veld – alles kan vanuit de controlekamer worden gedaan.
Naast de speciaal ontwikkelde VisuNet RM Shell-firmware biedt Pepperl+Fuchs het volledige thin client-assortiment aan met het op Linux gebaseerde IGEL-besturingssysteem vooraf geïnstalleerd of als ThinManager Ready thin client.
Portfolio

Nieuwste generatie firmware voor VisuNet-afstandsbedieningsmonitoren en Box thin clients (BTC's)
De VisuNet RM Shell 6 met aanvullende Control Center-software maakt het mogelijk om meerdere apparaten op afstand te beheren vanaf een centraal werkstation, waardoor het niet langer noodzakelijk is om fysiek ter plaatse te zijn. RM Shell 6 is gebaseerd op Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC en ondersteunt alle gangbare protocollen.
- Ontwikkeld binnen het Microsoft Windows 10 IoT Enterprise-framework ter ondersteuning van IT-compliance.
- Nieuwste Windows-beveiligingsfuncties en ingebouwde beveiligingsmechanismen
- Vervangt Windows Verkenner en beperkt de toegang van operators tot het systeem.
- Optimale bruikbaarheid dankzij een overzichtelijke gebruikersinterface, een intelligente taakbalk en innovatieve functionaliteiten.
- Hybride systeembeheer voor OT- en IT-gebruikers

Firmware voor VisuNet-afstandsbedieningsmonitoren en Box thin clients
In combinatie met VisuNet Control Center-software maakt RM Shell gecentraliseerd beheer van VisuNet RM's mogelijk. RM Shell 5 is gebaseerd op Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC en ondersteunt alle gangbare protocollen en de installatie van applicaties van derden.
- Ontwikkeld binnen het Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise-framework ter ondersteuning van IT-compliance.
- Vervangt Windows® Verkenner en beperkt de toegang van operators tot het systeem.
- Een vereenvoudigde, voor touchscreens geoptimaliseerde gebruikersinterface ondersteunt een eenvoudige systeemconfiguratie (plug-and-play).

Software van de nieuwste generatie voor gecentraliseerde configuratie op afstandvan VisuNet RM's en Box thin clients
Met VisuNet Control Center 6 kunnen alle HMI-systemen met VisuNet RM Shell 6 vanaf een centrale locatie worden beheerd. Hierdoor hoeven beheerders geen gevaarlijke omgevingen en cleanrooms meer te betreden om een RM of box thin client in te stellen of te onderhouden. Toegang tot de apparaten wordt verleend vanaf een centrale locatie, wat tijd en kosten bespaart.
- Efficiënte, gecentraliseerde configuratie op afstand, zoals apparaatinstellingen en profielen op afstand.
- Vereenvoudigd onderhoud, inclusief beveiligingspatches en updates
- Monitoring en ondersteuning op afstand
- Diagnostische hulpmiddelen om ondersteuning te verbeteren
- Inschakelbare donkere modus
- Compatibel met RM Shell 6 thin client firmware
Software voor gecentraliseerde configuratie op afstandvan VisuNet RM's en Box thin clients
Met VisuNet Control Center kunnen alle HMI-systemen met RM Shell vanaf een centrale locatie worden beheerd. Hierdoor hoeven beheerders geen gevaarlijke zones en cleanrooms meer te betreden om een RM of box thin client in te stellen of te onderhouden. Toegang tot de apparaten wordt verleend vanaf een centrale locatie, wat tijd en kosten bespaart.
- Efficiënte, gecentraliseerde configuratie op afstand, zoals apparaatinstellingen en profielen op afstand.
- Vereenvoudigd onderhoud, inclusief beveiligingspatches en updates
- Monitoring en ondersteuning op afstand
- Compatibel met RM Shell thin client firmware

Op Linux gebaseerd besturingssysteem voor Linux-gebruikersIGEL OS
Voor gebruikers die VisuNet-apparaten met IGEL OS willen gebruiken, biedt Pepperl+Fuchs box thin clients (BTC's) en externe monitoren van de VisuNet FLX- en VisuNet GXP-serie met vooraf geïnstalleerd IGEL OS*. IGEL OS is een platformonafhankelijk, op Linux gebaseerd besturingssysteem voor eindpunten, ontwikkeld voor eenvoudige, intelligente en veilige toegang tot virtuele applicaties, desktops en cloudwerkplekken.
De licenties dienen rechtstreeks bij IGEL te worden aangeschaft.

Optie voor gebruikers van Rockwell ThinManager®ThinManager Ready-clients
Voor gebruikers die een Rockwell ThinManager-architectuur implementeren of al gebruiken, biedt Pepperl+Fuchs 'ThinManager Ready'-clients aan. Deze zijn speciaal ontworpen, geconfigureerd en getest met Rockwell. Deze oplossingen hebben een vooraf geïnstalleerd BIOS en zijn klaar om verbinding te maken met de ThinManager-server. Net als de oplossingen met RM Shell en IGEL OS zijn de ThinManager Ready-opties beschikbaar voor het volledige VisuNet HMI-portfolio.
ThinManager-serverhardware, -software en -licenties kunnen rechtstreeks bij Rockwell worden aangeschaft.
- Engels
- Duits
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Information - VisuNet RM Shell 6 for Thin-Client Operator Workstations | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.