Tab-IND maakt mobiele winkelprocessen mogelijk in Japanse warenhuizen

De aanvraag
De Tab-IND®-tabletserie wordt ingezet door een toonaangevende Japanse warenhuisketen om verkoopmedewerkers direct op de winkelvloer te ondersteunen tijdens adviesgesprekken met klanten. De apparaten maken deel uit van een mobiele retailoplossing die wordt geleverd door een langdurige Japanse technologiepartner en worden gebruikt in combinatie met randapparatuur zoals betaalterminals en barcode scanners.
Verkoopmedewerkers gebruiken de tablets om productinformatie op te vragen, klanten te helpen en betalingen direct ter plekke af te handelen. Hierdoor hoeven klanten in veel gevallen niet meer naar een traditionele kassa te gaan.
Het doel
Het doel was om de verkoopmedewerkers te voorzien van een mobiele, betrouwbare en gebruiksvriendelijke digitale oplossing die zowel de klantenservice als de operationele efficiëntie verbetert. De warenhuisketen wilde snellere toegang tot productinformatie bieden, de wachttijden voor klanten verkorten en flexibele betalingsafhandeling mogelijk maken op elke plek op de verkoopvloer.

De oplossing
DeTab-IND is verkrijgbaar als zowel Windows- als Android-tablet en fungeert als het centrale platform voor de mobiele winkeloplossing. Dankzij het robuuste ontwerp en de flexibele integratiemogelijkheden kan het apparaat naadloos worden gekoppeld aan aanvullende winkelapparatuur, zoals barcode scanners en betaalterminals, waardoor een compleet mobiel werkstation voor verkoopmedewerkers ontstaat.
Door digitale hulpmiddelen rechtstreeks op de verkoopvloer beschikbaar te stellen, hebben medewerkers direct toegang tot actuele informatie, kunnen zij efficiënt reageren op vragen van klanten en transacties ter plekke afhandelen. Dit zorgt voor een meer gepersonaliseerde winkelervaring en zorgt tegelijkertijd voor een stroomlijning van de dagelijkse winkelactiviteiten.
De voordelen
De mobiele retailoplossing verbetert de klantervaring aanzienlijk doordat verkoopmedewerkers hiermee gepersonaliseerde hulp kunnen bieden dankzij directe toegang tot productinformatie en voorraadinformatie. Snellere serviceprocessen en mobiele betaalmogelijkheden direct op de verkoopvloer verkorten de wachttijden en zorgen voor een naadloze winkelervaring. Tegelijkertijd stroomlijnt de flexibele integratie van barcode scanners, betaalterminals en andere retailrandapparatuur de dagelijkse werkprocessen, waardoor de productiviteit van medewerkers en de algehele operationele efficiëntie toenemen. In combinatie met het robuuste en betrouwbare Tab-IND®-platform levert de oplossing betrouwbare prestaties voor veeleisende retailomgevingen.
In één oogopslag
- Mobiele winkeloplossing voor klantadvies en afrekenen op de verkoopvloer
- Robuuste Tab-IND-tablets, verkrijgbaar met Windows- of Android-besturingssystemen
- Naadloze integratie met barcode scanners, betaalterminals en andere randapparatuur voor de detailhandel
- Directe toegang tot productinformatie en voorraadinformatie voor verkoopmedewerkers
- Dankzij mobiele betalingsverwerking zijn traditionele kassa’s niet langer nodig
- Snellere dienstverlening, een betere klantervaring en een hogere operationele efficiëntie
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.