Efficiënte bewaking en regeling van ventilatoren en blazers

De Digital Twin-starterkit optimaliseert de energie-efficiëntie en voorkomt mechanische schade
De aanvraag
Ventilatoren en blowers zijn essentiële onderdelen in industriële installaties, productiefabrieken en gebouwinstallaties. Ze zorgen voor lucht- en gascirculatie, drukopbouw, koeling of ventilatie en zijn daarom onmisbaar voor de continue werking van talrijke processen. Ventilatoren en blowers worden tijdens continu bedrijf echter blootgesteld aan hoge mechanische belastingen. Onbalans, onjuiste toerentallen of vervuilde luchtkanalen kunnen leiden tot verhoogde trillingen, slijtage of schade aan lagers en motoren. Onregelmatige luchtstromen hebben bovendien een negatieve invloed op de efficiëntie van de systemen en verhogen het energieverbruik.
Het doel
Voor een betrouwbare en energiezuinige werking is het van cruciaal belang om de relevante bedrijfsparameters continu te bewaken en te regelen. Het doel is om onbalans of verhoogde trillingen in een vroeg stadium op te sporen, teneinde mechanische schade te voorkomen en het toerental en de prestaties van de apparatuur flexibel aan te passen aan de feitelijke behoeften. Tegelijkertijd moeten de luchtstroom en de druk optimaal worden geregeld om het energieverbruik te verminderen. Daarnaast is predictief onderhoud belangrijk voor het plannen van interventies en het vergroten van de beschikbaarheid van de installatie en de levensduur van de componenten.

De oplossing
De Digital Twin Starterkit van Bosch Business Innovations en Pepperl+Fuchs biedt een universele systeemoplossing voor conditionmonitoring en efficiëntieverbetering van blowers en ventilatoren. Nauwkeurige sensoren, zoals de 12 kHz-trillingssensoren uit de VIM3-serie, meten het toerental, trillingen, druk en temperatuur rechtstreeks op de apparaten. De gegevens worden verzameld via een IO-Link master en doorgestuurd naar de Digital Twin Solution via de BTC22 industriële box thin client.
Het cloudplatform analyseert de informatie in realtime. AI- en machinaal leerende algoritmen detecteren onevenwichtigheden, afwijkingen in de luchtstroom en inefficiënte bedrijfstoestanden. Ze kunnen ook automatisch maatregelen voor optimalisatie voorstellen. Desgewenst kan het systeem worden geïntegreerd in bestaande ERP- of gebouwbeheersystemen, zodat onderhouds- en energieoptimalisatieprocessen naadloos verlopen.
Hoogtepunten
- Hoge productiviteit en efficiëntie: een kant-en-klare plug-and-play-oplossing maakt AI-ondersteunde analyse en optimalisatie in realtime mogelijk
- Aanzienlijke besparingen op middelen en kosten dankzij een strategie voor predictief onderhoud
- Nauwkeurige conditionmonitoring voor het verlengen van de levensduur van bedrijfsmiddelen
- Maximale transparantie dankzij een breed scala aan scenariosimulaties en vroegtijdige detectie van afwijkingen
- Eenvoudige schaalbaarheid en toegang via een cloudplatform garanderen maximale flexibiliteit
- Directe integratie in ERP-systemen voor een snel en vraaggestuurd beheer van reserveonderdelen

De voordelen
Door de Digital Twin starterkit te implementeren, verloopt de inbedrijfstelling snel en eenvoudig: de installatie van de sensoren, de aansluiting op de IO-Link master en de netwerkverbinding zijn in slechts enkele stappen voltooid, en de configuratie verloopt automatisch.
Na een korte teach-in-periode biedt het dashboard continu transparante inzichten in trillingen, luchtstroom, druk, energieverbruik en de status van de installatie. Vroegtijdige waarschuwingen voor onbalans maken een gerichte onderhoudsplanning mogelijk, voorkomen ongeplande stilstand en verlengen de levensduur van de units. Tegelijkertijd worden het toerental, de barometerdruk en het vermogen optimaal geregeld, waardoor het energieverbruik daalt en de operationele efficiëntie toeneemt.
In één oogopslag
- Continue registratie van toerental, trillingen, druk en temperatuur
- Vroegtijdige opsporing van onevenwichtigheden en mechanische slijtage
- AI-ondersteunde gegevensanalyse voor het optimaliseren van de luchtstroom en de druk
- Geautomatiseerde configuratie en snelle inbedrijfstelling
- Directe integratie in bestaande productie- of gebouwbeheersystemen
- Een lager energieverbruik en tegelijkertijd een hogere beschikbaarheid van de installatie
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.