Intelligente conditionmonitoring voor centrifugaalpompen

Op de foto is een pompstation te zien met een groot aantal centrifugaalpompen op een rij

De Digital Twin starterkit maakt voorspellend onderhoud en energiezuinig gebruik mogelijk

De aanvraag

Centrifugaalpompen behoren tot de meest gebruikte apparaten in de machine- en installatiebouw. Ze verpompen vloeistoffen met behulp van een roterende waaier die gebruikmaakt van centrifugale kracht om vloeistoffen continu te verplaatsen en druk op te bouwen. Dankzij hun robuuste ontwerp, hoge rendement en geschiktheid voor grote debieten worden ze in tal van sectoren toegepast – van watervoorziening en de chemische industrie tot de productie van voeding en dranken.

Centrifugaalpompen worden tijdens continu bedrijf echter blootgesteld aan uiteenlopende belastingen. Schommelende gebruikssituaties, wisselende vloeistoffen of ongunstige procesparameters kunnen leiden tot cavitatie, erosie of verhoogde materiaalslijtage. Ongeplande stilstand brengt hoge kosten met zich mee en tast de beschikbaarheid van de installatie aan.

Het doel

Om een betrouwbare en zuinige werking te garanderen, moeten de relevante bedrijfsparameters continu worden bewaakt en op intelligente wijze worden geëvalueerd. Het doel is om het debiet, de druk, de temperatuur en het trillingsgedrag permanent te registreren, en om cavitatie en mechanische schade in een vroeg stadium op te sporen. Onderhoudsmaatregelen moeten proactief worden gepland in plaats van reactief, terwijl het energieverbruik transparant moet worden gemaakt en geoptimaliseerd. Op deze manier kan de algehele efficiëntie van de installatie duurzaam worden verhoogd. Wat nodig is, is een schaalbare, eenvoudig te integreren oplossing die niet alleen sensorgegevens verzamelt, maar deze ook omzet in bruikbare informatie.

Op de foto is een tentoonstellingsstuk te zien met de Digital Twin-starterkit, inclusief alle hardware en het dashboard op een monitor

De oplossing

Met de gezamenlijk ontwikkelde Digital Twin Starterkit bieden Bosch Business Innovations en Pepperl+Fuchs een universeel toepasbare systeemoplossing die de beschikbaarheid van machines en de procesefficiëntie aanzienlijk verhoogt. Specifieke componenten, zoals 12 kHz-trillingssensoren uit de VIM3-serie, meten statusgegevens nauwkeurig direct bij de centrifugaalpomp. De gegevens worden verzameld via een ICE2/3 IO-Link master en via MQTT doorgestuurd naar de BTC22 industriële box thin client.

De Digital Twin-oplossing van Bosch, die is gebaseerd op beproefde cloudinfrastructuren zoals Amazon Web Services of Microsoft Azure, analyseert de gegevens in realtime. Algoritmen op basis van kunstmatige intelligentie en machinaal leren herkennen patronen, signaleren afwijkingen en stellen automatisch passende maatregelen vast. Desgewenst kan het systeem rechtstreeks worden gekoppeld aan een ERP-systeem, zodat onderhoudsprocessen naadloos worden geïntegreerd in de bestaande bedrijfsstructuren.

Hoogtepunten

  • Hoge productiviteit en efficiëntie: een kant-en-klare plug-and-play-oplossing maakt AI-ondersteunde analyse en optimalisatie in realtime mogelijk
  • Aanzienlijke besparingen op middelen en kosten dankzij een strategie voor predictief onderhoud
  • Nauwkeurige conditionmonitoring voor het verlengen van de levensduur van bedrijfsmiddelen
  • Maximale transparantie dankzij een breed scala aan scenariosimulaties en vroegtijdige detectie van afwijkingen
  • Eenvoudige schaalbaarheid en toegang via een cloudplatform garanderen maximale flexibiliteit
  • Directe integratie in ERP-systemen voor een snel en vraaggestuurd beheer van reserveonderdelen
Op de afbeelding staat een schema met pictogrammen die de hardware- en softwarecomponenten van de Digital Twin starterkit weergeven

De voordelen

Het in gebruik nemen van de Digital Twin starterkit verloopt snel en eenvoudig. Nadat de sensortechnologie is geïnstalleerd en de IO-Link master is aangesloten, wordt de BTC22 met het netwerk verbonden. De initialisatie en configuratie vinden automatisch plaats. Na een korte teach-in-fase begint de continue verzending van proces- en apparaatgegevens naar het cloudplatform. Het geïntegreerde dashboard biedt in realtime transparant inzicht in de bedrijfsstatus, het energieverbruik en de prestaties van de installatie, en is overal ter wereld toegankelijk.

Predictief onderhoud begint al vanaf het allereerste begin. Door storingen vroegtijdig te voorspellen, kan het onderhoud gericht worden gepland, worden ongeplande stilstanden voorkomen en worden de exploitatie- en energiekosten op de lange termijn verlaagd. Tegelijkertijd wordt de levensduur van de installaties verlengd en neemt de beschikbaarheid van de installatie aanzienlijk toe.

In één oogopslag

  • Continue realtime bewaking van debiet, druk, temperatuur en trillingen
  • Vroegtijdige detectie van cavitatie, erosie en slijtage
  • AI-ondersteunde gegevensanalyse via een cloudplatform (AWS of Azure)
  • Snelle ingebruikname dankzij geautomatiseerde configuratie
  • Direct geïntegreerde functie voor predictief onderhoud
  • Een hogere beschikbaarheid van de installatie bij lagere energie- en onderhoudskosten

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.