Betrouwbare voorraadbewaking in containers voor bulkgoederen

Robuuste UB*-F42 ultrasone sensor met IO-Link-interface voor zware omstandigheden
De aanvraag
De bouwsector maakt gebruik van verschillende soorten bulkmateriaal, zoals grind, zand, steenslag en andere minerale materialen met uiteenlopende eigenschappen. Het materiaal wordt vaak opgeslagen in open opslagplaatsen of putten en op open verwerkingsstations gemengd of gesorteerd op korrelgrootte. Hierbij komt natuurlijk stof vrij; installaties en apparatuur worden blootgesteld aan ernstige en onvermijdelijke vervuiling. Aangezien de opslagplaatsen/putten zich doorgaans buiten bevinden, vormen wisselende weersomstandigheden een extra uitdaging: neerslag, vochtigheid en aanzienlijke temperatuurschommelingen.
Het doel
Om ervoor te zorgen dat klanten continu en probleemloos worden voorzien van de juiste bouwmaterialen, is een voortdurende en actuele voorraadbewaking vereist. De sensoren die voor de voorraadbewaking worden gebruikt, moeten ondanks de moeilijke omgevingsomstandigheden betrouwbare en consistente meetgegevens leveren. Zij moeten deze gegevens kunnen leveren zonder dat onderhoud of reiniging nodig is. Bovendien moeten de sensoren in staat zijn om verschillende soorten materiaal in diverse opslagvormen te detecteren, zelfs bij hevige stofvorming en onder uitdagende omgevingsomstandigheden.

Technische eigenschappen
- Detectiebereik tot 6.000 mm
- Er zijn uitvoeringen met voor- en zijaanzicht verkrijgbaar
- Bedrijfsspanning: 10 … 30 V DC
- Uitgangen: push-pull met IO-Link, analoog (stroom of spanning)
- Beschermingsgraad: IP67
- Temperatuurbereik: –25 °C … +70 °C
- Vooral een kleine dode band
- M12-stekker (metaal)
- Er kunnen maximaal tien apparaten worden gesynchroniseerd
- De diameter van de geluidsbundel kan worden aangepast zonder dat dit ten koste gaat van het detectiebereik
De voordelen
De IO-Link-interface van de apparaten vormt de basis voor de integratie van de sensoren in het IIoT. Naast de meetwaarden worden er talrijke diagnostische gegevens verzonden voor statusanalyse en predictief onderhoud. Wanneer meerdere ultrasone sensoren dicht bij elkaar worden gebruikt, kunnen de verschillende ultrasone signalen elkaar overlappen (crosstalk). Om dit te voorkomen biedt de UB*-F42-serie drie synchronisatiemodi waaruit kan worden gekozen: multiplex, common en extern getriggerd. Er kunnen maximaal tien sensoren worden aangesloten via een synchronisatie-ingang; de synchronisatie vindt automatisch en zonder parametrisering plaats.
In één oogopslag
- Robuust ultrasoon meetprincipe voor veeleisende omgevingen met stof, vuil en wisselende weersomstandigheden
- Betrouwbare detectie van voorwerpen en amorfe massa’s, ongeacht de materiaal- en oppervlakte-eigenschappen
- De UB*-F42-serie met hoge beschermingsgraad, groot detectiebereik en instelbare geluidsbundel, bestemd voor gebruik in containers voor stortgoed
- IO-Link voor eenvoudige inbedrijfstelling en parametrisering, en parallelle overdracht van meetwaarden en analysegegevens
- Gestandaardiseerde koppeling met het IIoT
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.