Verschillende objecten die niet veilig zijn, maar wel veiligheid suggereren
Geen compromissen!

Een beetje veiligheid is niet voldoende – vertrouw liever op de experts.

Pepperl+Fuchs – Uw partner voor functionele veiligheid

  • De fietshelm die niet stijlvol is en geen bescherming biedt?
  • De 'Ik-denk-dat-ik-liever-niet-crasht'-airbag?
  • De redder in nood, die tenminste rond is?

Zou u uw vertrouwen stellen in een van deze apparaten? Zeker niet. Waarom zou u dan concessies doen als het gaat om de implementatie van functionele veiligheidstoepassingen in de automatiseringstechnologie?

Met meer dan 50 jaar ervaring in de ontwikkeling van veiligheidsgerelateerde apparaten is Pepperl+Fuchs een pionier op het gebied van functionele veiligheid. Meer dan 750 beschikbare veiligheidsproducten en meer dan 10.000.000 verkochte apparaten getuigen van onze expertise. Ons portfolio omvat sensoroplossingen voor vrijwel elk functieprincipe en interface modules voor elk signaaltype.

De expertise van Pepperl+Fuchs op het gebied van veiligheidsnormen en -voorschriften, zoals SIL en de EU-machinerichtlijn, wordt gedragen door gecertificeerde veiligheidsingenieurs. Deze diepgaande kennis vormt de basis voor veiligheidscomponenten en -oplossingen waarop u kunt vertrouwen.

Veiligheid is geen toeval

  • Meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van veiligheid

  • Miljoenen veldtoestellen verkocht

  • Bekroonde veiligheidscomponenten

  • Gecertificeerde veiligheidsingenieurs

  • Uitgebreide kennis van veiligheidsvoorschriften in zowel fabrieksautomatisering als procesindustrieën.

Ons aanbod voor u!

Met meer dan 50 jaar ervaring in de ontwikkeling van veiligheidsgerelateerde apparaten en meer dan 10.000.000 verkochte apparaten is Pepperl+Fuchs een pionier op het gebied van functionele veiligheid. Het portfolio bestaat uit meer dan 750 veiligheidsproducten, waarmee het een van de grootste veiligheidsportfolio's op de markt is. Bekijk de video voor meer informatie over functionele veiligheid bij Pepperl+Fuchs.

Diepgaande analyse

Functionele veiligheid voor fabrieksautomatisering

Robots in de automobielassemblagelijn

Volg deze link voor meer informatie over onze speciale aanbiedingen voor functionele veiligheid in fabrieksautomatisering. Dit is met name relevant voor automatiseringsprofessionals die met deze regelgeving te maken hebben:

  • Machinerichtlijn (2006/42/EG)
  • IEC 61508
  • EN ISO 12100
  • EN ISO 13849
  • IEC 62061

Functionele veiligheid voor procesautomatisering

Luchtfoto van de verwerkingsfabriek

Volg deze link voor meer informatie over onze speciale aanbiedingen voor functionele veiligheid in procesautomatisering. Dit is met name relevant voor automatiseringsprofessionals die met deze regelgeving te maken hebben:

  • Richtlijn 2012/18/EU
  • IEC 61508
  • IEC 61511
  • VDI/VDE 2180

Neem contact met ons op

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.