Overzichtsfoto van het purge- en overdruksysteem van de 7500 series
Uitmuntende reiniging. Eenvoudige installatie. Wereldwijde certificeringen.

Bebco EPS® 7500 series purge- en overdruksysteem

  • Hoogste kwaliteit tegen de meest economische prijs

    De Bebco EPS 7500 series biedt niet alleen gezuiverde drukregeling, maar controleert ook continu de omstandigheden in de behuizing, voert automatische drukaanpassingen uit en biedt een uitgangsalarm voor betrouwbare bescherming. Ontdek deze hoogwaardige oplossing voor zuivering en drukregeling tegen de meest voordelige prijs.

  • Veelzijdige toepassingen wereldwijd

    Het nieuwe Bebco EPS 7500 series purge- en overdruksysteem is ontwikkeld op basis van markt- en toekomstige vereisten. Het wordt geleverd met NEC-, CEC-, ATEX- en IECEx-certificeringen van derde partijen voor gebruik in Klasse I en II, Div. 2 en Zone 2/22-toepassingen. Garandeer wereldwijde bescherming.

  • Eenvoudige configuratie en onderhoud

    Het grote touchscreen met meerdere functies maakt een eenvoudige installatie mogelijk en biedt gebruikers toegang tot belangrijke parameters. Status-LED's, een staafdiagram voor druk en vooraf ingestelde programma's vereenvoudigen de bediening. Profiteer van het gebruiksgemak van de 7500 – technische expertise is niet vereist.

  • Ruimtebesparend en flexibel ontwerp

    De 7500 maakt gebruik van universele AC/DC-voeding en is verkrijgbaar als paneelmontage en externe montage met diverse accessoires. Bovendien zijn alle unieke functies voor betrouwbare explosiebeveiliging verenigd in een uiterst compacte behuizing. Profiteer van een snelle en eenvoudige integratie.

360°—Ontdek de 7500 series

Purge 7500 series in het kort

Het 7500 series purge- en overdruksysteem is een oplossing die het mogelijk maakt om conventionele elektrische apparatuur te gebruiken in gevaarlijke omgevingen. Apparaten die bescherming vereisen, worden geïnstalleerd in een behuizing met een hogere druk dan die van de omringende gevaarlijke atmosfeer. Bekijk deze video voor meer informatie over de geavanceerde Bebco EPS 7500 series, die alle functies biedt in een kosteneffectieve, compacte behuizing.

Bebco EPS® – de toonaangevende leverancier van reinigingstechnologie®

Al meer dan 20 jaar bieden de Bebco EPS-spuitsystemen (®) van Pepperl+Fuchs een beproefd ontwerp en betrouwbare bescherming aan de procesautomatiseringsindustrie. Als meest erkende merknaam is Pepperl+Fuchs wereldwijd marktleider op het gebied van purge- en overdruksystemen en biedt het gebruikers voortdurend een veilige en economische aanpak voor de installatie van elektrische apparatuur in gevaarlijke omgevingen.

Fully Certified and Ready-to-Use: Engineered Purge and Pressurization Solutions

Pepperl+Fuchs offers fully certified purge and pressurization solutions that can be installed and put directly into operation in hazardous areas. We take care of everything for you: from quotation and engineering to assembly, certification, commissioning, and technical support in the field. This gives you the time to focus on your core business.

Neem contact met ons op

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.