Magnetische precisie. Onder alle omstandigheden.
Magnetische encodertechnologie van Pepperl+Fuchs
Precisie perfectioneren, flexibiliteit benutten en de levensduur verlengen – de nieuwe magnetische encoders uit de ENA58IL-serie voldoen aan deze criteria. Deze krachtige encoders werken volgens een uiterst effectief magnetisch detectieprincipe, waarbij voor het eerst een Hall effect sensor en een Wiegand-sensor worden gecombineerd. De contactloze technologie onderscheidt zich door haar unieke precisie en robuustheid – zelfs in de meest veeleisende industriële omgevingen. Bereik een nieuw niveau van betrouwbaarheid en prestaties in uw fabriek!
Het perfecte supplement
Dankzij perfect op elkaar afgestemde verbindingstechniek en bevestigingstechniek wordt een optimale integratie van een roterende encoder gewaarborgd. Voor de magnetische absolute draaiimpulsgevers uit de ENA58IL-serie is er nu een assortiment geschikte aansluitproducten beschikbaar.
Nauwkeurige meetresultaten
De magnetische encoder uit de ENA58IL-serie maakt indruk met zijn unieke precisie en bereikt meetnauwkeurigheden van <0,1°. Hij biedt hoge resoluties tot 16 bit, zowel bij single-turn als bij multiturn!
Contactloze technologie
Het contactloze werkingsprincipe van magnetische roterende encoders vervangt mechanische tandwielen, waardoor onderhoud en servicewerkzaamheden worden verminderd. Zo verhoogt de ENA58IL-serie de betrouwbaarheid van uw processen!
Veelzijdige toepassingen
Dankzij de flexibele mechanische en elektrische aansluitingen kan de magnetische roterende encoder uit de ENA58IL-serie eenvoudig in vrijwel elke omgeving worden geïntegreerd. In combinatie met het uiterst compacte behuizingsontwerp is hij geschikt voor veelzijdige toepassingen.
360° - Ontdek de ENA58IL-roterende encoder
Zorg voor betrouwbare processen

In moderne afvulinstallaties worden tot 90.000 flessen per uur gevuld met sap, bier of frisdrank. De magnetische encoder uit de ENA58IL-serie, met een nauwkeurigheid van 0,1°, levert exacte positiegegevens voor de fijnpositionering van de flessen.

Kranten bewegen met een snelheid van ongeveer 50 meter per seconde door offsetpersen. De beweging van de persrollen moet exact op elkaar worden afgestemd om scheuren of kreuken in het papier te voorkomen. De magnetische encoder uit de ENA58IL-serie zorgt voor een nauwkeurige regeling van de rolsnelheid.

De uiterst robuuste magnetische encoderserie ENA42HD voor zwaar gebruik zorgt voor een nauwkeurige positionering van een kraanarm, zelfs onder invloed van hoge schokken en trillingen. De contactloze magnetische technologie zorgt voor absolute betrouwbaarheid en een lange levensduur.

Dankzij hun zeer compacte behuizing zijn de encoders uit deENA36IL-serie bij uitstek geschikt voor beperkte montageruimtes in robots. Hier detecteren ze op betrouwbare wijze de positie en snelheid van de robotarm en zorgen ze voor een soepel procesverloop.
Veelzijdige toepassingen
De nieuwe generatie magnetische roterende encoders van Pepperl+Fuchs is speciaal ontworpen voor veeleisende industriële omgevingen. De nauwkeurige en robuuste technologie in combinatie met een compacte behuizing maakt het mogelijk om deze encoders in de meest veeleisende toepassingen te gebruiken. Zelfs hoge mechanische belastingen door trillingen, vuil en extreme temperaturen hebben geen invloed op de krachtige magnetische encoders. Dit biedt de gebruiker betrouwbare productieprocessen voor een breed scala aan toepassingen.
Roterende encoders zijn geschikt voor het meten vande rotatie, hoeksnelheid of positie van bewegende onderdelen in een breed scala van toepassingen. In vergelijking met andere magnetische encoders biedt de nieuwe serie magnetische encoders een unieke robuustheid en precisie.
Neem contact met ons op
Heeft u vragen over magnetische roterende encoders? Wij staan klaar om u te helpen.
Voor meer informatie over de nieuwe generatie magnetische roterende encoders van Pepperl+Fuchs kunt u ons een e-mail sturen.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.