LiDAR sensors — R2300-serie
De R2300 3-D LiDAR sensor is uitgerust met Pulse Ranging Technology (PRT), die betrouwbare en uiterst nauwkeurige metingen biedt met een hoge nauwkeurigheid en korte responstijden. PRT meet continu de afstand tot een doel door korte maar krachtige lichtpulsen uit te zenden en het tijdsinterval tussen het verzenden en ontvangen van een puls te berekenen. De mechanische scheiding tussen de zend- en ontvangstgebieden zorgt voor een uitzonderlijk hoge tolerantie voor vervuiling.
Er zijn twee varianten beschikbaar voor een breed scala aan toepassingen: de meerlaagse scanner combineert vier scanniveaus in één apparaat en garandeert een hoge betrouwbaarheid en kostenefficiëntie voor 3-D-metingen. De enkellaagse scanner bereikt een bijzonder hoge scansnelheid van 100 Hz door op één niveau te scannen – ideaal voor objectdetectie in toepassingen met hoge snelheden.

Voordelen
Meten in 3-D of met hoge snelheid
De R2300-serie biedt voor elke uitdaging de juiste LiDAR sensor: de meerlaagse scanner levert bijzonder uitgebreide informatie met behulp van vier scanvlakken, waardoor 3-D-metingen mogelijk zijn. De enkellaagse scanner kan worden gebruikt in toepassingen met hoge snelheden dankzij de verhoogde scansnelheid van 100 Hz.
Precisie en flexibiliteit in uw toepassing
Met een zeer hoge hoekresolutie van 0,1°, een hoge bemonsteringsfrequentie en een nauwkeurige lichtvlek detecteert de LiDAR sensor nauwkeurig en betrouwbaar de kleinste objectstructuren en contouren. Bovendien kan het horizontale meetbereik van 100° tot elke gewenste grootte worden verkleind, zodat gebruikers alleen de meetgegevens ontvangen die relevant zijn voor hun toepassing.
Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling
Een geïntegreerde pilootlaser kan worden ingeschakeld, zodat gebruikers de R2300 eenvoudig kunnen uitlijnen en in gebruik nemen zonder extra gereedschap. Bovendien kan de LiDAR sensor afzonderlijk worden gemonteerd, of kunnen meerdere sensoren naast elkaar worden gemonteerd, afhankelijk van het vereiste gezichtsveld.
Compacte en robuuste behuizing
Dankzij de halfgeleiderelektronica is de R2300 LiDAR sensor van Pepperl+Fuchs bijzonder duurzaam. De sensor is ontworpen voor een lange levensduur en is bestand tegen schokken en trillingen. Door zijn compacte behuizing is de meerlaagse sensor ook ideaal voor toepassingen in krappe ruimtes, zoals in automatisch geleide voertuigen (AGV's).
Neem contact met ons op
Heeft u vragen over de R2300 LiDAR-sensoren? Wilt u meer informatie ontvangen?
Wij staan u graag te woord. Vul het contactformulier in om ons een bericht te sturen.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.