ML100-serie
Voordelen
Probleemoplosser
De ML100-sensor, met zijn bevestigingsgaten op een afstand van 1 inch, verenigt alle fundamentele optische functieprincipes in een kubusvormige miniatuurbehuizing. Er zijn bovendien toepassingsspecifieke uitvoeringen verkrijgbaar, waardoor de ML100-serie bij uitstek geschikt is voor veeleisende toepassingen waarin andere sensoren hun grenzen hebben bereikt.
Eén sensor, vele optische oplossingen
Van de eenvoudige optische sensor taster tot speciale sensoren met drievoudige lichtvlekken of BlueBeam-technologie: gebruikers kunnen kiezen uit een breed scala aan detectiemodi om de perfecte oplossing voor hun toepassingen te vinden.
Zeer betrouwbare sensor
Dankzij het solide ontwerp, de robuuste elektronica en de uitstekende optische prestaties is de ML100 uiterst betrouwbaar. Het apparaat heeft bewezen onvermoeibaar te functioneren in allerlei omgevingen. Na de installatie hoeven gebruikers zich doorgaans jarenlang geen zorgen te maken over de sensor
Robuust en veelzijdig
Dankzij de diverse meetmodi en de schok- en trillingsbestendige behuizing is de ML100 zeer veelzijdig inzetbaar – van gevoelige toepassingen in de elektronica industrie tot veeleisende toepassingen in de goederenbehandelingssector.
Neem contact met ons op
Heeft u vragen over de ML100-serie? Wilt u meer informatie ontvangen? Wij helpen u graag verder. Vul het contactformulier in om ons een bericht te sturen.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.