Betrouwbare detectie bij de productie van printplaten met de ML100-sensor

Convergerende lichtsensor detecteert verschillende soorten printplaten
De aanvraag
De printplaat-industrie vormt de ruggengraat van de elektronica industrie. Vrijwel alle producten uit de elektronica industrie bevatten een of andere vorm van PCB. Deze printplaten verbinden verschillende componenten met elkaar via koperen sporen. Er zijn verschillende soorten machines nodig om de PCB's te verwerken en te verplaatsen. Enkele voorbeelden van deze machines zijn transportbanden, buffers, machines voor markering, laad- en losmachines en verkeersregelaars. Gedurende het gehele productieproces moeten de PCB's betrouwbaar worden gedetecteerd om hun locatie te bepalen voor verdere verwerking.
Het doel
Het herkennen van printplaten is geenszins een eenvoudige taak. Enkele uitdagingen zijn de verschillende kleuren, texturen en reflectie (van mat tot glanzend) van het oppervlak van de printplaat. Andere uitdagingen zijn het niet herkennen van gaten en inkepingen in de printplaat of het niet herkennen van glanzende objecten op de achtergrond. Andere taken zijn het detecteren van componenten op PCB's of het nauwkeurig detecteren van PCB-randen om een nauwkeurige stoppositie te bepalen. Bovendien moeten de sensoren die worden gebruikt voor het detecteren van de PCB's zeer klein zijn om in de machines te passen en moeten ze eenvoudig te monteren zijn, waarbij idealiter geen afstelling nodig is.

De oplossing
De ML100-convergerende lichtsensor is vanwege een aantal eigenschappen de beste oplossing voor deze toepassing. Ten eerste biedt de sensor een langgerekte lichtvlek, waardoor het apparaat zelfs bij het passeren van gaten en inkepingen in de printplaat in de „AAN“-stand blijft. Dit komt doordat de lichtvlek de gaten en inkepingen negeert, terwijl het overige deel van de lichtvlek de printplaat nog steeds detecteert. Ten tweede maakt de smalle en duidelijk afgebakende lichtvlek van de sensoren een nauwkeurige detectie van de stoppositie mogelijk. En ten derde detecteert de sensor dankzij zijn superieure optische ontwerp op betrouwbare wijze printplaten met alle soorten kleuren en texturen. Kortom, de langgerekte lichtvlek en de uitstekende optische prestaties vormen de sleutel tot het succes van de sensor in deze toepassing. Met deze configuratie detecteert de sensor de printplaat zodra deze de lichtvlek binnenkomt en schakelt hij niet uit wanneer deze over de gehele lengte van de printplaat beweegt. Wanneer de printplaat loodrecht op de lengte van de lichtvlek wordt verplaatst, zorgt de sensor ervoor dat de stoppositie nauwkeurig is, zoals bepaald door de smalle lichtvlek.
Technische eigenschappen:
- Betrouwbare detectie op alle oppervlakken, inclusief glanzende printplaten
- Een langgerekte lichtstraal negeert gaten en inkepingen op printplaten
- Nauwkeurige detectie van de positie van de printplaat dankzij een smalle lichtvlek
- Uitstekende optische prestaties voor een stabiele detectie van verschillende printplaten
De voordelen
De ML100-convergerende lichtsensor biedt uitstekende optische prestaties en heeft daardoor weinig moeite met het detecteren van printplaten met verschillende reflectiegraden. Bovendien worden de montage en uitlijning van de ML100-serie vereenvoudigd door een rode zender-LED en geïntegreerde, volledig metalen schroefdraadbussen. De schakeltoestanden zijn bovendien vanuit alle richtingen goed zichtbaar dankzij de goed zichtbare LED’s.
In één oogopslag
- De productie van printplaten in de elektronica industrie
- Detectie van oppervlakken met verschillende kleuren, texturen en reflectievermogen
- Een beperkte inbouwruimte vereist een kleine sensor
- Een langgerekte lichtvlek en uitstekende optische prestaties voor een stabiele detectie van verschillende printplaten
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.