Optische dataoverdracht sensoren LS682 en LS684
Voordelen
Stabiliteit over lange afstanden
De optische dataoverdracht sensoren maken een stabiele gegevensoverdracht mogelijk over een afstand van maximaal 300 m. Dankzij het grote bereik kunnen ze zelfs in grote magazijnen worden gebruikt. Vertrouw op de hoogste betrouwbaarheid – zelfs over lange afstanden.Optimaal gebruik van de beschikbare ruimte
Bij de montage van de optische dataoverdracht sensor hoeft geen minimale afstand in acht te worden genomen, aangezien zowel de LS682 als de LS684 een betrouwbare gegevensoverdracht garanderen vanaf een afstand van 0. Maak optimaal gebruik van uw beschikbare ruimte.
Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling
Met onze optische dataoverdracht sensoren wordt het ontvangstniveau van beide apparaten op één apparaat weergegeven. Daardoor is er slechts één persoon nodig om een paar dataoverdracht sensoren snel op elkaar af te stemmen. Bespaar tijd en geld tijdens de inbedrijfstelling.
Maximale beschikbaarheid
Ongeacht andere communicatienetwerken garanderen de optische dataoverdracht sensoren LS682 en LS684 een constante datasnelheid van 100 MBit/s. Deze stabiele verbinding voorkomt kostbare uitval. Ervaar maximale beschikbaarheid.

Betrouwbare gegevensoverdracht
De nieuwe LS684 vormt een aanvulling op de LS682 door een robuuste optische gegevensoverdracht met realtime-eigenschappen voor veldbussen zoals PROFINET IRT en EtherCAT te bieden. De LS684 is uitgerust met automatische looptijdcompensatie en maakt een constante cyclustijd mogelijk voor synchrone, jittervrije schakel- en besturingshandelingen voor beide zijden van het transmissiepad – op elke afstand en bij elke rijdynamiek.
Daarnaast controleert de optische dataoverdracht sensor continu de verbinding tussen alle segmenten van het gegevensoverdrachtspad. Indien er een storing optreedt, kunnen de redundantiemechanismen van de veldbus deze duidelijk lokaliseren en onmiddellijk overbruggen.
Fast Ethernet opent de deur naar nieuwe toepassingen
Met de optische dataoverdracht sensoren LS682 en LS684 kunnen apparaten worden aangesloten op industrieel ethernet zoals PROFINET en EtherNet/IP. Telegrammen worden niet opgeslagen. Dit betekent dat u een directe gegevensoverdracht van 100 MBit/s full duplex kunt realiseren. De hoge overdrachtssnelheid opent tal van nieuwe toepassingsgebieden, bijvoorbeeld het gebruik van IP-camera's voor bewaking, onderhoud en inspectie.
Toepassingsvoorbeelden
Neem nu contact met ons op
Heeft u vragen over de optische dataoverdracht sensor LS682 en LS684? Wij staan voor u klaar om u te assisteren. Stuur ons een e-mail of maak een afspraak voor meer informatie.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.