22/1/2026AS-Interface-gateways met S2-redundantie verbeteren de beschikbaarheid van installaties

Stilstand met ernstige gevolgen komt voor in een breed scala aan industriële toepassingen, waaronder luchthavens, waar een soepel bagagetransport essentieel is. Zelfs de kleinste afwijkingen kunnen leiden tot vertragingen, gemiste vluchten en hoge kosten, wat frustratie bij passagiers kan veroorzaken.
Met S2-redundantie geïntegreerd via een firmware-update kunnen de PROFINET-gateways een belangrijke rol spelen bij het stabiel houden van bagageafhandelingssystemen op de lange termijn door PLC-storingen betrouwbaar te compenseren en zo een soepele luchthavenoperatie te garanderen.


Dubbele bescherming in geval van storing
Bagageafhandelingssystemen zijn zeer complex: ze bestaan uit rollenbanen, sorteersystemen, schakelaars, scanstations en talrijke motor-, sensor- en besturingscomponenten. Als een verwerkingseenheid uitvalt, kan de hele transportband stilvallen of kan zelfs het sorteersysteem uit synchronisatie raken. Juist hier kan het gebruik van PROFINET-gateways met S2-redundantie een doorslaggevende meerwaarde bieden: met twee parallel geschakelde verwerkingseenheden en een mechanisme dat bij een storing naadloos overschakelt naar de back-up-PLC, kan de werking zonder beperkingen worden voortgezet.
Bij normaal gebruik verloopt de cyclische communicatie via de primaire PLC, terwijl de back-up PLC passief blijft en de communicatie overneemt als de primaire controller uitvalt. Dankzij de geïntegreerde S2-redundantie blijven signalen van het veldniveau te allen tijde beschikbaar, omdat ze vrijwel zonder vertraging automatisch worden doorgegeven aan de secundaire controller. Dit voorkomt het risico van ongeplande stilstand, wat met name op luchthavens van cruciaal belang is.

Uitgebreide webserver en geïntegreerde REST API verbeteren de transparantie van het systeem
PROFINET-gateways zijn achterwaarts compatibel en kunnen dankzij hun slanke behuizing eenvoudig in de schakelkast worden geïntegreerd. Gebruikers profiteren van de vertrouwde flexibiliteit en schaalbaarheid die ASi-systemen bieden: zodra nieuwe transportbanddelen, extra ASi-modules of veiligheidsfuncties worden toegevoegd, kan de redundante gateway vaak zonder ingrijpende herstructurering worden geïntegreerd. Zelfs het achteraf inbouwen van oudere K20-modules in de nieuwe KE5 PROFINET-modules met S2-redundantie kan in slechts enkele stappen worden uitgevoerd.
De gateways beschikken ook over een geïntegreerde webserver met een modern bedieningsconcept. Dit voldoet aan de nieuwste cyberbeveiligingsvereisten en maakt eenvoudige configuratie en diagnostiek mogelijk via een desktop-pc of mobiel apparaat.
Met de REST API-interface kunnen zowel op besturing gebaseerde als IIoT-toepassingen worden geïmplementeerd. Parallelle cloudcommunicatie maakt eenvoudige toegang tot gegevens mogelijk en zorgt voor optimale procestransparantie.
Belangrijkste kenmerken van de PROFINET-gateways met S2-redundantie
- PROFINET-gateways die kunnen worden aangesloten op twee redundant ontworpen regelsystemen om de werking van de installatie te waarborgen en ongeplande stilstand te voorkomen, zelfs in geval van een storing.
- Ideale oplossing voor tijdkritische toepassingen zoals luchthavens, waar vertragingen in het bagagevervoer zeer kostbaar kunnen zijn.
- Webgebaseerde configuratie en apparaatdiagnostiek via desktopcomputer of mobiel apparaat
- Met de REST API-interface kunnen IIoT-gegevens naar de cloud worden overgebracht voor een verbeterde transparantie van de fabriek.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.