Kunt u het oplossen? Ons raadsel uit de e-nieuwsbrief.

Een doos wordt verzegeld voor verzending

Twee collega’s, één pauze, één taak: wanneer zijn de herfstcatalogi klaar voor verzending?

De herfstverzending

Lisa en Ben moeten samenwerken om de nieuwe herfstcatalogi klaar te maken voor verzending. Als zij alleen zou werken, zou Lisa 6 uur nodig hebben om de taak te voltooien; als hij alleen zou werken, zou Ben 4 uur nodig hebben. Zij beginnen om 8.00 uur samen te werken.

1. Na een uur samen te hebben gewerkt, moet Ben vertrekken voor een afspraak met een klant.

2. Ondertussen blijft Lisa nog 30 minuten alleen doorwerken.

3. Daarna komt Ben terug en gaan zij beiden samen verder met het werk totdat alles is ingepakt en klaar is voor verzending.

Hoe laat zal de verzending volledig zijn afgerond?

Oplossing

Lisa verwerkt per uur 1/6 van de zending, terwijl Ben 1/4 verwerkt. Samen verwerken zij dus 1/6 + 1/4 = 5/12 van de zending per uur.

Uur 1 (8.00–9.00 uur), beiden werken samen: 5/12 van de zending is voltooid.

Ben neemt een pauze van 30 minuten (9.00–9.30 uur), terwijl Lisa alleen werkt: zij verwerkt in die 30 minuten nog eens 1/12 van de zending.

Om 9.30 uur is 5/12 + 1/12 = 6/12 voltooid, wat betekent dat de helft van het werk achter de rug is — een nuttig controlepunt om hun voortgang te beoordelen.

Vanaf 9.30 uur werken zij weer samen: de helft (1/2) van de zending is nog over. Bij een gezamenlijke snelheid van 5/12 per uur hebben zij (1/2) ÷ (5/12) = 6/5 uur nodig, oftewel 1 uur en 12 minuten.

9.30 uur + 1 uur en 12 minuten = 10.42 uur

De verzending zal derhalve om 10.42 uur volledig zijn afgerond.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.