Hoogstroomuitgangen vergroten de toepassingsmogelijkheden van het purge- en overdruksysteem uit de 6000 series

Serie 6000 purge- en overdruksysteem

Bij toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen is het schakelen van de voedingsspanning van de behuizing een cruciale functie, met name wanneer er sprake is van hogere elektrische belastingen. In veel gevallen was hiervoor traditioneel extra, kostbare schakelapparatuur nodig, wat de complexiteit van het systeem en de installatie-inspanningen vergrootte.

Pepperl+Fuchs breidt nu de mogelijkheden van zijn purge- en overdruksysteem uit de 6000 series uit met een optie voor hoge stroomsterkte, die is ontworpen om efficiënter aan deze eisen te voldoen.

Serie 6000 purge- en overdruksysteem gemonteerd op een dampdrukanalysator

Hogere stroomcapaciteit voor directe vermogensschakeling in explosiegevaarlijke omgevingen

De verbeterde verwerkingseenheid (EPCU) uit de 6000 series is voorzien van twee behuizingscontacten met een vermogen tot 12 A per contact. Dankzij deze grotere capaciteit kan de verwerkingseenheid de stroomtoevoer naar de behuizing rechtstreeks binnen het systeem schakelen, waardoor een breder scala aan toepassingen mogelijk wordt. Hierdoor kunnen toepassingen met een hogere belasting, zoals gasanalysesystemen of behuizingen met geïntegreerde verwarming, vaak worden geïmplementeerd zonder dat er extra Ex-gecertificeerde schakelaars of vermogensschakelaars nodig zijn, wat kostenbesparingen oplevert.

Bovendien wordt de systeemarchitectuur vereenvoudigd door de schakelfunctie rechtstreeks in de verwerkingseenheid te integreren, wat de installatie vereenvoudigt en compactere behuizingsontwerpen mogelijk maakt.

Onderdeel van het beproefde 6000 series-platform

De optie voor hoge stroomsterkte is volledig geïntegreerd in de beproefde 6000 series, een volautomatisch type X / Ex pxb-purge- en pressurization-systeem voor Klasse I, Klasse II, Divisie 1; Zone 1 / Zone 21 tot niet-gevaarlijke zones. Dit systeem combineert de besturing, de pneumatiek, de elektrische I/O en de gebruikersinterface in één enkele behuizing en schakelt de stroomtoevoer naar de behuizing automatisch in zodra de behuizing veilig is en de druk op peil blijft.

Dankzij de flexibele configuratie en wereldwijde certificeringen is het systeem geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen. De varianten voor hoge stroomsterktes behouden de beproefde functionaliteit en certificeringen van het standaardsysteem, waardoor consistente prestaties en een naadloze integratie worden gegarandeerd.

Hoogtepunten van het purge- en overdruksysteem uit de 6000 series met hoogstroomuitgangen

  • Twee behuizingscontacten met een nominale stroomsterkte tot 12 A per contact voor toepassingen met hogere stroomsterktes
  • Directe schakeling van de voedingsspanning van de behuizing binnen de verwerkingseenheid
  • Minder behoefte aan dure extra Ex-gecertificeerde schakelcomponenten, zoals magneetschakelaars of stroomonderbrekers
  • Een vereenvoudigd systeemontwerp met minder systeemcomponenten en minder bedradingswerk
  • Geïntegreerde oplossing die een besturingseenheid, pneumatiek, elektrische I/O en een programmeerinterface combineert
  • Ontworpen voor Type X / Ex pxb-toepassingen voor spoeling en drukbeheersing
  • Wereldwijde certificeringen voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen
  • Compatibel met bestaande infrastructuur uit de 6000 series, zoals EPV-6000-ventilatieopeningen

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.