Inductieve sensoren voor betrouwbare objectdetectie in een temperatuurbereik van 250 °C

Inductieve hogetemperatuursensoren uit de F135-serie

De nieuwe inductieve sensoren voor toepassingen bij hoge temperaturen van Pepperl+Fuchs onderscheiden zich door twee belangrijke innovaties: zij bieden een bijzonder groot detectiebereik van maximaal 50 mm, en in de versterker is een IO-Link-interface geïntegreerd. Dit maakt naadloze communicatie mogelijk tussen het veldniveau en de besturing, waardoor de apparaten zeer eenvoudig kunnen worden geïntegreerd in Industrie 4.0-toepassingen. Bovendien zorgen variabele kabellengtes voor een vereenvoudigde installatie.

Inductieve sensoren uit de F135-serie die worden gebruikt in droogovens in de automobielindustrie

Minimale temperatuurafwijking en lange levensduur

De nieuwe inductieve hogetemperatuursensoren uit de F135-serie zijn ontworpen voor gebruik bij extreme temperaturen tot 250 °C en zijn geschikt voor bijzonder zware omgevingsomstandigheden. Een van hun sterke punten is de minimale temperatuurafwijking van de detectieafstand. De apparaten hebben een uitzonderlijk lange levensduur en bieden een hoge detectiebetrouwbaarheid. Indien de sensorkop moet worden vervangen, is het niet nodig om de versterker opnieuw te parametreren. Ook is het niet nodig om de detectieafstand via een potentiometer in te stellen.

Industrie 4.0 voor toepassingen bij hoge temperaturen

De IO-Link-interface biedt de mogelijkheid om de temperatuursensor te integreren in een uitgebreide en naadloze gegevensuitwisseling in het kader van Industrie 4.0. Deze interface maakt niet alleen continue communicatie tussen het besturings- en het veldniveau mogelijk, maar ook een eenvoudige parametrisering van de apparatuur en de overdracht van belangrijke aanvullende informatie.

Predictief onderhoud dankzij uitgebreide aanvullende informatie

De inductieve hogetemperatuursensoren met IO-Link bieden gebruikers zowel statusgegevens van de sensorkop als onderhoudsinformatie. De geïntegreerde schakelcyclus- en bedrijfsurenteller levert aanvullende basisinformatie voor predictief, op de toestand gebaseerd onderhoud. Synchronisatie van meerdere apparaten is mogelijk in zowel de SIO- als de IO-Link-modus.

Aansluiting en kabellengte naar keuze

De sensoren zijn verkrijgbaar met een vaste kabel die op een M18-versterker kan worden aangesloten, of met een afneembare aansluiting. De kabellengte kan worden gekozen tussen 1 en 30 meter (in stappen van 5 meter), waardoor de sensor flexibel aan de toepassing kan worden aangepast. Dit maakt de installatie voor gebruikers aanzienlijk eenvoudiger. Bovendien kan elk onderdeel van de sensorset afzonderlijk worden vervangen. Door de sensorkop vlak tegen het metaal te monteren, wordt het risico op beschadiging tot een minimum beperkt.

De inductieve temperatuursensoren uit de F135-serie in één oogopslag

  • Betrouwbare objectdetectie bij extreme temperaturen tot 250 °C
    Grotere flexibiliteit dankzij een grote werkafstand van maximaal 50 mm
  • Eenvoudige productkeuze: één versterker voor twee sensorkoppen en individuele kabellengtes; instelbaar tussen 1 m en 30 m in stappen van 5 m.
  • Probleemloze werking, zelfs wanneer de sensorkoppen rechtstreeks zijn aangesloten, dankzij automatische synchronisatie
  • Plug-and-play: eenvoudige inbedrijfstelling en vervanging van de sensorkop bij onderhoud
  • IO-Link-interface voor procesgegevens, parametrisering en diagnostiek

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.