16/7/2026Krachtige signalering: compacte IO-Link-signaallamp met aanraakfunctie

Of het nu gaat om de machinestatus, procesbewaking of akoestische waarschuwingsboodschappen: industriële signaaltechniek vormt een essentieel onderdeel van moderne automatiseringsconcepten. Met maximaal negen duidelijk gedefinieerde meerkleurige LED-segmenten, een akoestisch signaal en een geïntegreerde IO-Link-interface bieden de signaaltorens van Pepperl+Fuchs een breed scala aan diagnostische mogelijkheden. De nieuwe IO-Link-signaallampkap heeft een compact ontwerp en kan flexibel in elk systeem worden geïntegreerd, terwijl de aanraakfunctie intuïtieve interactie met de gebruiker mogelijk maakt – voor onmiddellijke tactiele feedback ter plaatse en snelle, duidelijke rapportage van de machinestatus.

Breed scala aan toepassingen — van machines tot transportbanden
De signaallampafdekkingen zijn ontworpen voor vrijwel alle soorten machines en systemen. Ze geven de toestand van de machine weer en bieden visuele en akoestische signalen voor vulniveaus, storingen of stilstand. Typische toepassingsgebieden zijn onder meer transportbanden en de positionering van skids in de automobielindustrie, of robotgrijpersin montagesystemen en verpakkingssystemen.

Signaallamp met aanraakfunctie: feedback zonder omwegen
De signaallamp met aanraakfunctie komt vooral goed tot zijn recht in toepassingen waarbij directe feedback van bedienings- of onderhoudspersoneel vereist is. Meldingen kunnen rechtstreeks op het systeem worden bevestigd via het aanraakoppervlak, zonder extra knoppen of gebruikselementen. Hierdoor sluit de signaallampkap de cirkel tussen indicatie/bediening en diagnostiek en wordt hij een actieve interface in het veld. Met een diameter van slechts 55 mm combineert hij een zeer compact ontwerp met krachtige signalering en een volledig uitgeruste IO-Link-aansluiting. Gebruikers profiteren van een hoge gegevensbandbreedte en talrijke mogelijkheden voor parametrisering, zoals flexibele aanpassing van kleur en verlichtingsgedrag.
Volledige transparantie tot op besturingsniveau met IO-Link V1.1
De geïntegreerde IO-Link-interface, die voldoet aan specificatie V1.1 (COM 3 / Klasse A), maakt continue communicatie mogelijk tot op besturingsniveau. Alle relevante apparaatgegevens zijn digitaal beschikbaar en kunnen te allen tijde worden geraadpleegd – van de inbedrijfstelling tot het onderhoud. Hierdoor kunnen de toestand van de installatie betrouwbaar worden geregistreerd, geanalyseerd en geëvalueerd. Dit levert een duidelijke meerwaarde op voor predictief onderhoud en zorgt voor efficiënte en voorspelbare onderhoudsprocessen. Bovendien is het mogelijk om verschillende soorten signaallampen aan te sluiten op meerdere IO-Link masters, wat de integratie in bestaande installaties aanzienlijk vereenvoudigt.
Technische gegevens in vergelijking
| Technische gegevens | Signaallamp met 6 of 9 segmenten | Lampkap voor signaallamp met aanraakfunctie |
|---|---|---|
| Interface | IO-Link V1.1 (COM 3/Klasse A) | IO-Link V1.1 (COM 3/Klasse A) |
| Type verlichting | LED in meerdere kleuren (>1.000.000 instelbare kleuren + 8 vooraf ingestelde kleuren) | LED-verlichting in meerdere kleuren (>1.000.000 instelbare kleuren + 8 vooraf ingestelde kleuren) |
| Aantal segmenten | 6/9 | 1 |
| Signaaltype | Meervoudige toon (105 dB / 10 tonen) | Meervoudige toon (85 dB / 10 tonen) |
| Aanraakfunctie | - | Optioneel |
| Beschermingsgraad | IP66/IP69K | IP66/IP69K |
| Temperatuurbereik | -30 … +60 °C | -20 … +50 °C |
| Afmetingen (B x H) | 72,5 × 271 mm | 55 × 79 mm |
De belangrijkste kenmerken van de IO-Link-signaallampkap
- Compacte signaallamp met IO-Link-interface en aanraakfunctie
- Berichten direct op het apparaat bevestigen – zonder extra gebruikselementen
- Ruimtebesparend ontwerp met een diameter van 55 m – ideaal voor installaties in krappe ruimtes
- De IO-Link-interface V1.1 (COM 3 / Klasse A) maakt een uitgebreide verzameling van apparaat- en diagnosegegevens, gegevensopslag en plug-and-play-functionaliteit mogelijk, waardoor apparaten snel kunnen worden vervangen
- Eenvoudige integratie in bestaande systemen en IO-Link-architecturen
- Draagt bij aan een hogere beschikbaarheid van de installaties en predictief onderhoud
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.